StarTech.com

Cavo USB-C USB 3.1 a USB-C type-C - 1m

Consente di collegare dispositivi USB Type-C

ID prodotto: USB31CC1M

  • Certificato USB-IF
  • Consente di scaricare filmati, eseguire il back up dei file e sincronizzare i dispositivi mobili più rapidamente con velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps
  • Compatibile con porte Thunderbolt 3
Ulteriori Informazioni
  • Consente un collegamento più semplice grazie ai connettori USB Type-C reversibili che possono collegarsi ai dispositivi con uno dei due lati rivolto verso l'alto
  • Affidabilità assicurata con la nostra garanzia di 2 anni
€ 24,99 EUR IVA esclusa
€ 30,49 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 4K @ 60Hz
Tipo e velocità USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.1 (10 Gbps) Maschio
Connettore B 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.1 (10 Gbps) Maschio
Alimentazione
Power Delivery 60W
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.7 cm [0.3 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 12.3 mm [0.5 in]
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 43 g [1.5 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 48 g [1.7 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo USB 3.1 USB-C da 1 m

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo USB-A a USB-C USB 3.1 - 1m
USB31AC1M
Cavo USB-A a USB-C USB 3.1 - 1m

Cavo USB-A a USB Tipo C | Con certificazione USB-IF | USB 3.1 (10 Gbps)

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,51 IVA inclusa
Cavo USB-B a USB-C USB 3.1 - 1m - Cavo Stampante USB Tipo-C (10Gbps)
USB31CB1M
Cavo USB-B a USB-C USB 3.1 - 1m - Cavo Stampante USB Tipo-C (10Gbps)

Consente di collegare dispositivi USB 3.1 o 3.0 USB-B a un dispositivo host USB-C

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa
Cavo USB-C a micro USB-B - USB 3.1 - 1m
USB31CUB1M
Cavo USB-C a micro USB-B - USB 3.1 - 1m

Questo resistente cavo da 1 m consente il collegamento di dispositivi USB Micro-B a un host USB-C

€ 17,99 IVA esclusa
€ 21,95 IVA inclusa
Cavo adattatore USB 3.0 - USB-A a USB-C da 15cm
USB31CAADP
Cavo adattatore USB 3.0 - USB-A a USB-C da 15cm

Adattatore robusto che consente di collegare un computer laptop USB Type-C a un dispositivo USB di precedente generazione

€ 14,99 IVA esclusa
€ 18,29 IVA inclusa
Cavo USB 2.0 USB-A a USB-C da 1 m - M/M
USB2AC1M
Cavo USB 2.0 USB-A a USB-C da 1 m - M/M

Consente di collegare i dispositivi USB Type-C al laptop o al computer desktop

€ 11,99 IVA esclusa
€ 14,63 IVA inclusa
Cavo USB 2.0 USB-B a USB-C -type-C - 1m
USB2CB1M
Cavo USB 2.0 USB-B a USB-C -type-C - 1m

Consente di collegare dispositivi USB 2.0 USB-B a un host USB-C

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa