StarTech.com

Cavo USB-C da 0,5m M/M - Cavo USB 2.0 Tipo C

Consente di ricaricare i dispositivi USB-C USB 2.0 con minore ingombro

ID prodotto: USB2CC50CM

  • Lungo 0,5 m per i collegamenti a breve distanza
  • Il comodo connettore reversibile USB-C semplifica ogni tipo di connessione
  • Affidabilità assicurata con la nostra garanzia a vita
€ 10,99 EUR IVA esclusa
€ 13,41 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Maschio
Connettore B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Maschio
Alimentazione
Power Delivery 60W
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0 cm [0 in]
Colore Nero
Diametro filo 22/30 AWG
Larghezza prodotto 0 cm [0 in]
Lunghezza cavo 0.5 m [1.6 ft]
Lunghezza prodotto 0.5 m [1.6 ft]
Peso prodotto 20 g [0.7 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 8 mm [0.3 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 24 g [0.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - cavo usb-c

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo USB-C - M/M - 1m - USB 2.0
USB2CC1M
Cavo USB-C - M/M - 1m - USB 2.0

Permette di ricaricare dispositivi USB 2.0 USB-C, come MacBook o Chromebook, da un caricatore da parete USB-C CA

€ 11,99 IVA esclusa
€ 14,63 IVA inclusa
Cavo USB-C da 2m - M/M - USB 2.0
USB2CC2M
Cavo USB-C da 2m - M/M - USB 2.0

Consente di ricaricare i dispositivi USB-C USB 2.0 anche a grandi distanze

€ 12,99 IVA esclusa
€ 15,85 IVA inclusa
Cavo USB-C a USB-C - M/M - 3m - USB 2.0
USB2CC3M
Cavo USB-C a USB-C - M/M - 3m - USB 2.0

Ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili USB Type-C situati a distanze maggiori

€ 14,99 IVA esclusa
€ 18,29 IVA inclusa
Cavo USB-C angolato destro - M/M - 1m - USB 2.0
USB2CC1MR
Cavo USB-C angolato destro - M/M - 1m - USB 2.0

Consente di ricaricare e sincronizzare i dispositivi mobili USB Type-C senza l'intralcio dei cavi

€ 12,99 IVA esclusa
€ 15,85 IVA inclusa