Home Fibra ottica

Fibra ottica

I cavi in fibra ottica rappresentano lo standard del futuro per le applicazioni che richiedono massima velocità e larghezza di banda. Disponiamo di vari tipi di cavi, convertitori e ricetrasmettitori in grado di integrare la velocità e la banda della fibra ottica in applicazioni esigenti.
Risultati da 1 a 10 di 64
Convertitore media in fibra Gigabit 1000 Mbps fibra MM LC 550 m
ET91000LC2
Convertitore media in fibra Gigabit 1000 Mbps fibra MM LC 550 m

Consente di convertire ed estendere una connessione Ethernet Gigabit fino a 550 m tramite la fibra multimodale LC

€ 251,99 IVA esclusa
€ 307,43 IVA inclusa
Cisco SFP-10G-SR Compatibile Ricetrasmettitore SFP+ - 10GBASE-SR
SFP10GSRST
Cisco SFP-10G-SR Compatibile Ricetrasmettitore SFP+ - 10GBASE-SR

10 Gbps | Fibra Multi-modale | LC | 300 m | Garanzia a vita

€ 261,99 IVA esclusa
€ 319,63 IVA inclusa
Cisco SFP-GE-T Compatibile - Modulo ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-T
SFPC1110
Cisco SFP-GE-T Compatibile - Modulo ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-T

1000 Mbps (1 Gbps) | Rame| RJ45 | 100 m (328 ft) | Garanzia a vita

€ 83,99 IVA esclusa
€ 102,47 IVA inclusa
Scheda di Rete Ethernet PCI express fibra multimodale SC - Adattatore NIC Gigabit Ethernet - 550m
PEX1000MMSC2
Scheda di Rete Ethernet PCI express fibra multimodale SC - Adattatore NIC Gigabit Ethernet - 550m

Permette il collegamento di un PC desktop o montato in rack e basato su PCI Express direttamente a una rete in fibra ottica multimodale SC Gigabit

€ 226,99 IVA esclusa
€ 276,93 IVA inclusa
Cavo di rete patch Duplex in fibra ottica multimodale LSZH 50/125 da 10 Gb 1m LC-LC - acqua
A50FBLCLC1
Cavo di rete patch Duplex in fibra ottica multimodale LSZH 50/125 da 10 Gb 1m LC-LC - acqua

Consente trasferimenti di dati veloci, affidabili e sicuri tramite dispositivi di rete di alto livello

€ 16,99 IVA esclusa
€ 20,73 IVA inclusa
SFP transceiver w/ DDM  (1.25Gbps, 1310nm, Single Mode, LC)
SFPG1320C
Modulo ricetrasmettitore SFP in fibra Gigabit compatibile con Cisco SM LC con DDM – 20 km (Mini-GBIC)

Consente di aggiungere, sostituire o aggiornare moduli SFP su apparecchiature a fibra ottica Gigabit

€ 126,99 IVA esclusa
€ 154,93 IVA inclusa
Cisco SFP-GE-S Compatibile - Modulo SFP in fibra - 1000BASE-SX
SFPGESST
Cisco SFP-GE-S Compatibile - Modulo SFP in fibra - 1000BASE-SX

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibra Multi-modale| LC | 550 m | Garanzia a vita

€ 74,99 IVA esclusa
€ 91,49 IVA inclusa
Cisco GLC-LH-SM Compatibile - Modulo ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-LX/LH
SFPGLCLHSMST
Cisco GLC-LH-SM Compatibile - Modulo ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-LX/LH

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibra Mono & Multi-modale| LC | 10 km | Garanzia a vita

€ 73,99 IVA esclusa
€ 90,27 IVA inclusa
Cisco GLC-SX-MM Compatibile - Modulo ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-SX
SFPGLCSXMMST
Cisco GLC-SX-MM Compatibile - Modulo ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-SX

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibra Multi-modale| LC | 550 m | Garanzia a vita

€ 70,99 IVA esclusa
€ 86,61 IVA inclusa
Ricetrasmettitore fibra ottica multimodale SFP Gigabit 850 nm
SFPSXMM
Ricetrasmettitore fibra ottica multimodale SFP Gigabit 850 nm

1000 Mbps (1 Gbps) | Multimodale | LC | 550 m | TAA | Garanzia a vita

€ 95,99 IVA esclusa
€ 117,11 IVA inclusa