StarTech.com

Cavo switch KVM DVI-D Dual Link USB 4 in 1 con audio e microfono 1,8 m

Consente di collegare periferiche video DVI, USB e audio, tutto con un unico cavo

ID prodotto: DVID4N1USB6

  • Riunisce i cavi di 4 periferiche in un unico cavo
  • Supporto del segnale DVI-D Dual Link
  • Compatibile all'indietro con segnali e dispositivi DVI-D a collegamento singolo
Ulteriori Informazioni
  • Supporta segnali di qualità HDTV e superiore (2560 x 1600 a 60Hz e risoluzioni maggiori con frequenze di aggiornamento inferiori).
  • Conforme e superiore a tutte le specifiche DVI-D e USB 2.0
  • Supporta la massima frequenza di clock per DVI-D in modalità dual link fino a 7,92 Gbps
€ 30,99 EUR IVA esclusa
€ 37,81 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - DVI-D (25 pin) Maschio
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Maschio
Connettore B 1 - DVI-D (25 pin) Maschio
1 - USB B (4 pin) Maschio
2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.6 cm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 39.5 mm [1.6 in]
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 1.8 m [6 ft]
Peso prodotto 453 g [16 oz]
Informazioni confezione
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Peso spedizione (confezione) 470 g [16.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo KVM DVI-D Dual Link USB 4 in 1 con audio

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo KVM switch DVI-D Dual Link USB 4 in 1 con audio e microfono 3,5 m
DVID4N1USB10
Cavo KVM switch DVI-D Dual Link USB 4 in 1 con audio e microfono 3,5 m

Consente di collegare periferiche video DVI, USB e audio, tutto con un unico cavo

€ 36,99 IVA esclusa
€ 45,13 IVA inclusa
Cavo KVM switch DVI-D Dual Link USB 4 in 1 con audio e microfono 4,5 m
DVID4N1USB15
Cavo KVM switch DVI-D Dual Link USB 4 in 1 con audio e microfono 4,5 m

Consente di collegare periferiche video DVI, USB e audio, tutto tramite un unico cavo

€ 51,99 IVA esclusa
€ 63,43 IVA inclusa
Cavo KVM DVI USB 4 in 1 da 1,8 m con audio e microfono
USBDVI4N1A6
Cavo KVM DVI USB 4 in 1 da 1,8 m con audio e microfono

Consente di collegare periferiche video DVI, USB, audio e microfono, tramite un unico cavo

€ 26,99 IVA esclusa
€ 32,93 IVA inclusa
Cavo KVM DVI USB 4 in 1 da 3 m con audio e microfono
USBDVI4N1A10
Cavo KVM DVI USB 4 in 1 da 3 m con audio e microfono

Consente di collegare periferiche video DVI, USB, audio e microfono, tramite un unico cavo

€ 34,99 IVA esclusa
€ 42,69 IVA inclusa

Accessori