Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCavo KVM switch DVI-D Dual Link USB 4 in 1 con audio e microfono 3,5 m
Consente di collegare periferiche video DVI, USB e audio, tutto con un unico cavo
ID prodotto: DVID4N1USB10
- Riunisce i cavi di 4 periferiche in un unico cavo
- Supporto del segnale DVI-D Dual Link
- Compatibile all'indietro con segnali e dispositivi DVI-D a collegamento singolo
- Supporta segnali di qualità HDTV e superiore (2560 x 1600 a 60Hz e risoluzioni maggiori con frequenze di aggiornamento inferiori).
- Conforme e superiore a tutte le specifiche DVI-D e USB 2.0
- Supporta la massima frequenza di clock per DVI-D in modalità dual link fino a 7,92 Gbps
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Il vantaggio StarTech.com
- Struttura compatta 4 in 1 per collegamenti ordinati e discreti
- Supporta video DVI-D Dual Link per la massima risoluzione digitale tramite KVM
Applicazioni
Consente il collegamento di un computer a uno switch KVM DVI Dual Link + USB con supporto di audio e microfono
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V930937 | |
UPC Code | 065030836616 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Hardware | ||
Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - DVI-D (25 pin) Maschio | |
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio | ||
2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Maschio | ||
Connettore B | 1 - DVI-D (25 pin) Maschio | |
1 - USB B (4 pin) Maschio | ||
2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Maschio | ||
Caratteristiche fisiche | ||
Colore | Nero | |
Lunghezza cavo | 3 m [10 ft] | |
Lunghezza prodotto | 3 m [10 ft] | |
Peso prodotto | 678 g [23.9 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 0.7 kg [1.5 lb] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Cavo KVM DVI-D Dual Link USB 4 in 1 con audio |
Prodotti correlati
Cavo KVM switch DVI-D Dual Link USB 4 in 1 con audio e microfono 3,5 m
Consente di collegare periferiche video DVI, USB e audio, tutto con un unico cavo
Cavo KVM switch DVI-D Dual Link USB 4 in 1 con audio e microfono 4,5 m
Consente di collegare periferiche video DVI, USB e audio, tutto tramite un unico cavo
Cavo KVM DVI USB 4 in 1 da 3 m con audio e microfono
Consente di collegare periferiche video DVI, USB, audio e microfono, tramite un unico cavo
Cavo KVM DVI USB 4 in 1 da 1,8 m con audio e microfono
Consente di collegare periferiche video DVI, USB, audio e microfono, tramite un unico cavo
Accessori
Switch KVM USB DVI Dual Link 2 porte Quad Monitor con audio e hub
Consente di passare tra due computer, condividendo 4 display, altoparlanti e microfono, mouse e tastiera USB e periferiche USB 2.0
Switch KVM dual link DVI USB alta risoluzione a 4 porte con audio
Consente di controllare fino a 4 computer multimediali ad alta risoluzione, da un'unica postazione
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- DVID4N1USB10_Datasheet-IT.pdf
Italiano
Domande frequenti
Prima di Acquistare
La tecnologia DVI (Digital Visual Interface, interfaccia visiva digitale) è un'interfaccia per schermi video che può includere diversi tipi di segnali, in base all'applicazione. Le porte e i cavi DVI sono realizzati con tipi diversi di connettore, che indicano l'applicazione a cui sono destinati. I tipi sono identificati dal numero di pin presenti sul connettore DVI. Esistono cinque tipi diversi di connettore DVI:
- DVI-A (a 17 pin).
- DVI-D Single Link (a 19 pin).
- DVI-D Dual Link (a 25 pin).
- DVI-I Single Link (a 23 pin).
- DVI-I Dual Link (a 29 pin).
I connettori DVI Single Link e Dual Link indicano la funzionalità di risoluzione massima della sorgente video o della destinazione video. La risoluzione massima è 1920x1080 a 60 Hz per Single Link e 2560x1600 a 60 Hz per Dual Link.
Nota: la risoluzione massima della sorgente video e della destinazione video è determinata in definitiva dalle specifiche tecniche dei dispositivi. Il tipo di connettore non è indicativo della risoluzione massima.
I connettori DVI-A trasmettono solo in analogico (ad esempio, VGA) senza componenti digitali. I connettori DVI-D trasmettono solo video in digitale (ad esempio, HDMI) senza componenti analogici. I connettori DVI-I combinano le connessioni DVI-A e DVI-D in modo da includere componenti sia digitali che analogici. Una porta DVI-I può essere situata sullo schermo o sulla sorgente video, ma la capacità di trasmettere un segnale proveniente da sorgenti sia analogiche che digitali dipende dalle specifiche tecniche del dispositivo.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.