StarTech.com

Console 1U per rack con binari a doppio scorrimento da 17" pollici con Display panoramico 1080p HD

Consente di monitorare o controllare le apparecchiature server da una console KVM centrale integrata grazie alla struttura dei cassetti della console con doppia guida

ID prodotto: RACKCOND1701

  • Il design a doppia guida della console LCD consente di far scorrere indipendentemente il display LCD e la tastiera/mouse
  • Supporta risoluzioni HD fino a 1920x1080
  • Design resistente montabile a rack 1U
Ulteriori Informazioni
  • Retroilluminazione LED; consumo di corrente ridotto
  • Le funzioni di sicurezza comprendono il blocco della porta e la scansione automatica
  • Comando On-Screen Display (OSD) e indicatori LED per un semplice monitoraggio
  • I connettori USB-A integrati supportano tastiere/mouse wireless o combinazioni di tastiera e mouse
  • Tastiera US standard a 106 tasti con touchpad integrata
€ 1.738,99 EUR IVA esclusa
€ 2.121,57 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Altezza U 1U
Audio No
Blocco a chiave No
Dimensioni display 17in
Interfaccia PC USB e PS/2
Montaggio a rack
Multimonitor 1
Porte KVM 1
Tipo pannello LCD TFT a matrice attiva
Tipo video PC VGA
Prestazioni
Angolo di visualizzazione 140° (H), 120° (V)
Controllo IP No
Luminosità 300 cd/m²
MTBF 50000 Ore
Numero massimo di utenti 1
Proporzioni 16:9
Rapporto contrasto 500:1
Risoluzioni analogiche massime 1920x1080 @ 60/70/75Hz
Supporto OSD e tasti di scelta rapida
Supporto Pixel Pitch 0.199 x 0.199 mm
Supporto selezione porte Pulsante e OSD (On Screen Display)
Tempo di risposta 8ms
Connettore/i
Interfacce console 1 - USB B (4 pin) Femmina
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
2 - PS/2 (6 pin, Mini-DIN) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 16
Corrente di uscita 4A
Corrente ingresso 1.8A
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 0~80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 4.4 cm [1.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 68 cm [26.8 in]
Lunghezza prodotto 48.1 cm [18.9 in]
Peso prodotto 15.6 kg [34.5 lb]
Profondità di montaggio massima 1150 mm [45.3 in]
Profondità di montaggio minima 600 mm [23.6 in]
Tipo enclosure Robusto acciaio
Informazioni confezione
Package Height 20.3 cm [8 in]
Package Length 81.2 cm [32 in]
Package Width 54.3 cm [21.4 in]
Peso spedizione (confezione) 22.9 kg [50.6 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Console rack LCD 1U con cassetto
1 - Guide di montaggio - Set
1 - Kit viti
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU)
1 - Manuale utente
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Accessori