StarTech.com

Adattatore Console KVM a 2 porte - Portatile verso Server

Permette di trasformare all’istante il laptop in una console KVM a 2 porte, collegandolo a questo adattatore per crash cart montato a rack

ID prodotto: SV231USBLC

  • Consente un risparmio di costi, con un design innovativo che utilizza il laptop come console KVM a 2 porte
  • Comodo accesso server a 2 porte, con design e software intuitivi
  • Software intuitivo incluso per il trasferimento di file dal laptop al server e l'acquisizione di schermate
Ulteriori Informazioni
  • Supporta risoluzioni fino a 1920x1200
  • Hardware di montaggio incluso
€ 955,99 EUR IVA esclusa
€ 1.166,31 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio No
Collegamento a margherita No
Interfaccia PC USB
Montaggio a rack
Multimonitor 1
Porte KVM 2
Tipo video PC VGA
Prestazioni
Controllo IP No
Numero massimo di utenti 1
Risoluzioni analogiche massime 1920x1200 @ 60Hz
Connettore/i
Altre Interfacce 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Input
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Connettori host 2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio Input
2 - USB B (4 pin) Femmina
Interfacce console 1 - USB mini-B (5 pin) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows? XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS? da 10.6 a 10.15
Linux da 2.6.x a 4.11 (solo versioni LTS)
Note/requisiti speciali
Nota If you're interfacing with a Linux device, this adapter is only compatible with standard QWERTY keyboards in U.S English configuration
Indicatori
Indicatori LED 1 - LED attività porta 1
1 - LED attività porta 2
1 - LED attività console e collegamento
1 - LED attività tastiera/mouse e collegamento
1 - Collegamento video (VGA) host/server
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 15
Corrente di uscita 3 A
Corrente ingresso 0.75 A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa N
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Umidità 80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.5 cm [1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 10 cm [3.9 in]
Lunghezza cavo 416 mm [16.4 in]
Lunghezza prodotto 19.5 cm [7.7 in]
Peso prodotto 365 g [12.9 oz]
Profondità prodotto 260 mm [10.2 in]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 70 mm [2.8 in]
Package Length 36.5 cm [14.4 in]
Package Width 28.8 cm [11.3 in]
Peso spedizione (confezione) 1.5 kg [3.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - adattatore-console-laptop-KVM-2-porte
2 - Staffe di montaggio
2 - Cavi USB e VGA 2-in-1 - 1,8 m
1 - Cavo USB A a mini B
1 - Chiave software USB
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)
1 - Guida rapida per l'installazione

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows? XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS? da 10.6 a 10.15
Linux da 2.6.x a 4.11 (solo versioni LTS)

Certificazioni

Prodotti correlati

Laptop crash cart adapter portatile Console KVM a USB 2.0
NOTECONS01
Laptop crash cart adapter portatile Console KVM a USB 2.0

Consente di trasformare qualsiasi laptop in una console per server, PC, ATM, internet point e molto altro

€ 543,99 IVA esclusa
€ 663,67 IVA inclusa
Adattatore crash cart portatile console KVM a USB 2.0 del laptop con trasferimento di file e Acquisizione Video
NOTECONS02
Adattatore crash cart portatile console KVM a USB 2.0 del laptop con trasferimento di file e Acquisizione Video

Console KVM portatile | VGA | 1920 x 1200 60 Hz | Cavi inclusi

€ 610,99 IVA esclusa
€ 745,41 IVA inclusa
Adattatore crash cart portatile per PC con alloggiamento antiurto - Console KVM USB con trasferimento di file e Acquisizione Video
NOTECONS02X
Adattatore crash cart portatile per PC con alloggiamento antiurto - Console KVM USB con trasferimento di file e Acquisizione Video

L'uso di questo adattatore per crash cart consente di trasformare il laptop in una console KVM portatile, per accedere a server, bancomat e chioschi informatici con trasferimento di file e acquisizione video

€ 660,99 IVA esclusa
€ 806,41 IVA inclusa
Cavo Switch commutatore KVM a 2 porte USB 3.0 - Cavo trasferimento dati USB da 1.5m
SVUSB3DSA
Cavo Switch commutatore KVM a 2 porte USB 3.0 - Cavo trasferimento dati USB da 1.5m

Permette di controllare e trasferire i file tra due computer Windows utilizzando un’unica tastiera e un unico mouse

€ 100,99 IVA esclusa
€ 123,21 IVA inclusa

Accessori