StarTech.com

Console KVM per Rack Server a 16 porte VGA 19" - 1U

Controllo di server o switch KVM da una console KVM centrale con montaggio a rack

ID prodotto: RKCONS1916K

  • Console LCD economica con montaggio a rack, che consente di risparmiare spazio e ridurre il disordine
  • Design con montaggio a rack 1U che riduce il disordine nella sala server
  • Integrazione intuitiva nel sistema con supporto diretto per un massimo di 16 server
Ulteriori Informazioni
  • Tastiera e touchpad integrati
  • Risoluzione fino a 1280x1024
€ 2.092,99 EUR IVA esclusa
€ 2.553,45 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza U 1U
Audio No
Blocco a chiave No
Cavi inclusi
Collegamento a margherita No
Dimensioni display 19in
Interfaccia PC USB
Montaggio a rack
Multimonitor 1
Porte KVM 16
Tipo pannello LCD TFT a matrice attiva
Tipo video PC VGA
Prestazioni
Controllo IP No
Luminosità 250 cd/m²
MTBF 50.000 ore
Numero massimo di utenti 1
Profondità di colore 16,7 M di colori, 8 bit
Rapporto contrasto 1000:1
Risoluzioni analogiche massime 1280 x 1024
Risoluzioni supportate 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1280 x 1024

Lower resolutions are also supported
Supporto Pixel Pitch 0.264 x 0.264 mm
Connettore/i
Altre Interfacce 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Input
2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina Input
Connettori host 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output
Interfacce console 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Input
16 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Input
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso International Power Cords
Consumo energetico 23W
Corrente ingresso 1.5A
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 10% - 80% umidità relativa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 4.3 cm [1.7 in]
Larghezza prodotto 48.3 cm [19 in]
Lunghezza prodotto 64.3 cm [25.3 in]
Peso prodotto 13.5 kg [29.8 lb]
Profondità di montaggio massima 890 mm [35 in]
Profondità di montaggio minima 605 mm [23.8 in]
Informazioni confezione
Package Height 19 cm [7.5 in]
Package Length 76.5 cm [30.1 in]
Package Width 61.5 cm [24.2 in]
Peso spedizione (confezione) 21 kg [46.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Console KVM
16 - Cavi KVM
8 - Dadi ingabbiati M5
8 - Viti M5
5 - Cavi di alimentazione (NA/JP, UK, EU, ANZ)
4 - guide di montaggio (varie lunghezze)
1 - guida di avvio rapido

Certificazioni

Prodotti correlati

Console KVM per armadio Rack a 8 porte VGA con schermo LCD - 19
RKCONS1908K
Console KVM per armadio Rack a 8 porte VGA con schermo LCD - 19" - 1U

Controllo di server o switch KVM da un cassetto KVM LCD centrale

€ 1.889,99 IVA esclusa
€ 2.305,79 IVA inclusa
Console KVM per Armadio Rack con porta VGA - 19
RKCONS1901
Console KVM per Armadio Rack con porta VGA - 19" - 1U

Controllo di server o switch KVM da una console centrale in rack

€ 1.272,99 IVA esclusa
€ 1.553,05 IVA inclusa
Console 1U per rack con binari a doppio scorrimento da 17
RACKCOND1701
Console 1U per rack con binari a doppio scorrimento da 17" pollici con Display panoramico 1080p HD

Consente di monitorare o controllare le apparecchiature server da una console KVM centrale integrata grazie alla struttura dei cassetti della console con doppia guida

€ 1.738,99 IVA esclusa
€ 2.121,57 IVA inclusa
Console KVM per Rack Server a 8 porte VGA 17
RKCONS1708K
Console KVM per Rack Server a 8 porte VGA 17" - 1U

Possibilità di controllare fino a otto server o switch KVM da una console centrale KVM a 8 porte

€ 1.774,99 IVA esclusa
€ 2.165,49 IVA inclusa
Console KVM per Server Rack con porta VGA - 17,3
RKCONS17HD
Console KVM per Server Rack con porta VGA - 17,3" / 1080p HD - 1U

Controllo di server o switch KVM da una console centrale KVM HD

€ 1.484,99 IVA esclusa
€ 1.811,69 IVA inclusa

Accessori