StarTech.com

Staffa rack in acciaio 3U per montaggio attrezzature su parete verticale da 48 cm ca.

Consente il montaggio in verticale di dispositivi server, di rete o telecomunicazione grazie al rack per montaggio a parete 3U

ID prodotto: RK319WALLV

  • Costruita secondo gli standard dei rack EIA-310 da 48 cm ca.
  • Fornita già completamente assemblata con viti e dadi ingabbiati per il montaggio dell'attrezzatura nel rack
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
Ulteriori Informazioni
  • Le attrezzature possono essere montate a parete in verticale o in orizzontale sotto la scrivania
  • Compatibile con la maggior parte delle attrezzature montabili a rack da 48 cm ca.
  • In robusto acciaio per offrire lunga durata
  • Fori per montaggio a parete con quota da centro a centro di circa 40 cm per garantire stabilità e offrire la possibilità di montaggio con bulloni standard
€ 79,99 EUR IVA esclusa
€ 95,99 EUR IVA inclusa

Panoramica

La staffa rack in acciaio 3U per montaggio attrezzature a parete verticale RK319WALLV da 48 cm ca. offre una soluzione versatile per l'archiviazione, perché permette di montare in verticale (a filo della parete) le attrezzature montabili su rack (dispositivi di rete, prese multiple, quadri per prese) risparmiando quindi spazio. In alternativa la staffa 3U può essere installata in orizzontale sotto a una scrivania, per un accesso rapido alle attrezzature installate direttamente dallo spazio di lavoro. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Realizzata secondo gli standard per rack EIA-310 da 48 cm ca., la staffa per montaggio a parete presenta una robusta struttura in acciaio, ideale per gli ambienti domestici o per uffici di piccole dimensioni. La staffa per montaggio a parete offre un'installazione che consente di risparmiare spazio in ambienti troppo piccoli per poter ospitare rack per attrezzature server di dimensioni intere. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Adatta al montaggio su qualsiasi parete/soffitto (ad esempio cartongesso), i fori di fissaggio della staffa (utilizzati per il montaggio a parete o sotto il piano della scrivania) sono posizionati a distanza esatta di circa 40,60 cm, rispettando la struttura di costruzione standard.

Con garanzia a vita StarTech.com.

Bisogno di più spazio? StarTech.com offre anche una staffa per montaggio a parete 1U, una 2U e una 4U da 48 cm ca.

Il vantaggio StarTech.com

  • Le unità vengono fornite assemblate con tutti gli accessori necessari per montare le attrezzature nel rack, per un'installazione rapida e semplice
  • Il design leggero della staffa rack per montaggio in verticale offre una soluzione conveniente per risparmiare spazio per l'attrezzatura IT e AV

Applicazioni

Per montare attrezzature di rete e telecomunicazioni a filo della parete

Per montare switch o workstation KVM sotto una scrivania o piano di lavoro per liberare spazio

Ideale per aziende di piccole e medie dimensioni che necessitano di soluzioni a rack

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Adjustable Mounting Rails No
Altezza U 3U
Gestione cavi No
Ladder Offset 0 mm [0 in]
Ladder Type L-Shape
Montabile a parete No
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 12 - M5
Ruote orientabili No
Standard del settore EIA-310-D
EIA RS310-C
Tipo frame A giorno
Tipo rack 2 staffe
Tipo sportello anteriore Aperto
Tools Included No
U Markings No
Ventola/e No
Prestazioni
Weight Capacity (Stationary) 56.7 kg [125.3 lb]
Note/requisiti speciali
Nota La confezione comprende le viti da 1,5” per il montaggio su superfici in legno, in caso di materiale diverso saranno necessari attrezzi aggiuntivi.
Caratteristiche fisiche
Altezza esterna 149 mm [5.9 in]
Altezza prodotto 149 mm [5.9 in]
Colore Nero
Larghezza esterna 503 mm [19.8 in]
Larghezza interna 500 mm [19.7 in]
Larghezza prodotto 503 mm [19.8 in]
Lunghezza prodotto 151 mm [5.9 in]
Peso prodotto 940 g [33.2 oz]
Profondità esterna 151 mm [5.9 in]
Spessore enclosure 2 mm [0.1 in]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Imballaggio piatto No
Peso spedizione (confezione) 1.4 kg [3.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Staffa per montaggio a parete in verticale
12 - Viti di fissaggio e dadi ingabbiati (12 ciascuno)
6 - Vite di fissaggio autofilettante per legno - 3/16" x 1 1/2"

Certificazioni

Prodotti correlati

Coppia di staffe rack a giorno per scrivania da 19
RK12OD
Coppia di staffe rack a giorno per scrivania da 19", 12U

Questa coppia di staffe a giorno consente di montare piccoli dispositivi digitali o audio/video direttamente sulla scrivania

€ 65,99 IVA esclusa
€ 79,19 IVA inclusa
Staffa per montaggio a parete 30 cm 6U per quadri per prese
WALLMOUNT6
Staffa per montaggio a parete 30 cm 6U per quadri per prese

Questo rack 6U montabile a parete consente di montare apparecchiature di rete e piccole periferiche

€ 66,99 IVA esclusa
€ 80,39 IVA inclusa
Staffa montaggio a parete con cerniera 1U 48 cm quadri per prese
WALLMOUNTH1
Staffa montaggio a parete con cerniera 1U 48 cm quadri per prese

Consente di montare un patch panel o uno switch di rete e fornire accesso al retro delle periferiche tramite sistema a cerniera

€ 27,99 IVA esclusa
€ 33,59 IVA inclusa
Staffa montaggio a parete con cerniera 2U 48 cm quadri per prese
WALLMOUNTH2
Staffa montaggio a parete con cerniera 2U 48 cm quadri per prese

Consente di montare un patch panel o uno switch di rete e fornire accesso al retro delle periferiche tramite sistema a cerniera

€ 39,99 IVA esclusa
€ 47,99 IVA inclusa
Staffa montaggio a parete con cerniera 4U 48 cm quadri per prese
WALLMOUNTH4
Staffa montaggio a parete con cerniera 4U 48 cm quadri per prese

Consente di montare un patch panel o uno switch di rete e fornire accesso al retro delle periferiche tramite sistema a cerniera

€ 48,99 IVA esclusa
€ 58,79 IVA inclusa

Accessori

Assistenza prodotti

Drivers & Downloads