StarTech.com

Rack per Server - Armadio Server con profondità da 31" - 24U

Protezione efficace di server, dispositivi di rete e di telecomunicazione in questo armadietto da 24U per server o reti

ID prodotto: RK2433BKM

  • Installazione semplificata dell'apparecchiatura montabile in rack
  • Apparecchiatura montata sul rack sempre al sicuro grazie alle porte chiuse a chiave
  • Consente di mantenere le apparecchiature a una temperatura ottimale grazie alla ventilazione passiva
Ulteriori Informazioni
  • Consente di montare le apparecchiature nella parte superiore del rack con un pannello a soffitto dotato di fori di ventilazione quadrati compatibili con i dadi a gabbia
  • Fori di montaggio frontali e laterali per accogliere diverse tipologie di apparecchiature
  • 1U shelf and hook-and-loop cable tie included
€ 1.114,99 EUR IVA esclusa
€ 1.360,29 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo server rack offre 24U di spazio in un armadietto elegante e protetto per l'installazione di dispositivi da 19" standard montabili su rack, quali i server Dell®, HP® e IBM®, oltre ad altre apparecchiature di telecomunicazione e A/V. Il rack è compatibile per l'uso con apparecchiature conformi a EIA-310 e supporta una capacità di carico totale di 450 kg (992 lb.).

Installazione semplice e rapida dell'apparecchiatura

Il rack è dotato di una serie di funzionalità che consentono la facile integrazione di una grande quantità di apparecchiature. Grazie alle guide di montaggio regolabili, è possibile modificare con facilità la profondità della guida da 3" fino a 30,7" (76,2 mm - 780 mm) per garantire la compatibilità con le apparecchiature montabili in rack standard. Una maggiore profondità crea uno spazio più ampio dietro l'apparecchiatura, che consente di gestire altri cavi di alimentazione e cablaggi. Nel rack è incluso un rotolo da 3 metri di fascette per cavi con chiusura a strappo, grazie al quale è più semplice tenere in ordine fili e cavetti legandoli assieme o fissandoli a una struttura. Così la gestione dei cavi non è più un problema. Il tessuto con chiusura a strappo può essere tagliato in qualsiasi dimensione, avvolgendo con un minimo ingombro i cavi delle apparecchiature in rack.

Il rack è dotato di fori con appositi coperchi sul primo pannello in basso e sull'ultimo in alto che semplificano la stesura dei cavi all'interno e all'esterno dell'armadietto, per una gestione ottimale dei cavi. Il rack è inoltre dotato di perni di messa a terra che consentono di proteggere ulteriormente le apparecchiature collegandole alla terra. Il rack include anche un ripiano 1U che offre una superficie stabile su cui riporre la strumentazione o collocare le apparecchiature che non possono essere montate in rack.

Per ridurre al minimo il lavoro di installazione, il rack viene consegnato già montato.

Protezione efficace delle apparecchiature

Per garantire la sicurezza delle apparecchiature montate sul rack, sono presenti una porta a rete anteriore e una posteriore, entrambe dotate di chiave. Le porte a rete aggiungono eleganza a qualsiasi sala server e aiutano a garantire il raffreddamento passivo. Il senso di apertura delle porte si può invertire, consentendo di scegliere il lato del rack da cui aprire la porta e adattare l'armadietto allo spazio della sala server.

I pannelli laterali del rack si possono rimuovere grazie ai fermi a rilascio rapido, per consentire l'accesso immediato all'apparecchiatura e garantirne al contempo la sicurezza.

Manovrabilità ottimale grazie alle rotelle incluse

L'armadietto è montato su rotelle che consentono di accedere senza problemi all'apparecchiatura installata nella parte posteriore e di spostare il rack all'interno dell'ufficio, studio o sala server. Inoltre, la larghezza e l'altezza del rack sono pensate per passare attraverso le porte di dimensioni standard, per rendere possibile il trasporto del server rack in un'altra sala.

Il prodotto RK2433BKM è coperto da una garanzia StarTech.com di 5 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Ideali per i negozi di prodotti hi-tech e i centri di riparazione che hanno spazio limitato ma devono gestire apparecchiature montabili in rack che richiedono protezione

Installazione di server, switch KVM, dispositivi di rete e console per armadietti montabili in rack

Installazione sicura in rack delle apparecchiature audio/video per le trasmissioni in broadcast in sale di registrazione o studi televisivi

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails
Altezza U 24U
Back Door Key Lock
Back Door Reversible and/or Removable Reversible
Rimovibile
Blocco a chiave
Front Door Reversible and/or Removable Reversible
Rimovibile
Ladder Offset 163 mm [6.4 in]
Ladder Type L-Shape
Montabile a parete No
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 100 - 12-24
Ruote orientabili Incluso
Side Panel(s) Key Lock
Side Panels Reversible and/or Removable Reversible
Rimovibile
Rimovibile
Standard del settore DIN41491 Part I
EIA RS310-D
IEC297-2
Tipo frame Armadio montato
Tipo pannello laterale Maglie in acciaio
Tipo rack 4 staffe
Tipo sportello anteriore Maglie in acciaio
Tipo sportello posteriore Maglie in acciaio
Tools Included No
U Markings
Ventola/e No
Ventole 4 - 120 mm
Prestazioni
Weight Capacity (Stationary) 450 kg [994.5 lb]
Note/requisiti speciali
Nota Include il prodotto CABSHELFV1U e 2 coppie di chiavi
Caratteristiche fisiche
Altezza con ruote orientabili 123.6 cm [48.7 in]
Altezza prodotto 1172 mm [46.1 in]
Colore Nero
Larghezza interna 600 mm [23.6 in]
Larghezza prodotto 600 mm [23.6 in]
Lunghezza prodotto 853 mm [33.6 in]
Peso prodotto 74 kg [163.5 lb]
Profondità di montaggio massima 800 mm [31.5 in]
Profondità di montaggio minima 64 mm [2.5 in]
Profondità interna 84.8 cm [33.4 in]
Spessore enclosure 2 mm [0.1 in]
Informazioni confezione
Imballaggio piatto No
Peso spedizione (confezione) 65 kg [143.7 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - armadietto
1 - Fascette hook and loop da 3 m
1 - Ripiano fisso da 1U
2 - chiavi pannello laterale
2 - chiavi porte
96 - Dadi ingabbiati
96 - Viti di montaggio

Certificazioni

Accessori

Assistenza prodotti

Drivers & Downloads