StarTech.com

Rack per Server Verticale da armadio 8U - Profondità di 76.2 cm

Armadietto per server 8U per il montaggio a parete del server o delle apparecchiature di rete in posizione verticale

ID prodotto: RK830WALVS

  • Capacità di carico totale: 90,7 kg
  • Risparmio di spazio grazie al montaggio a parete in verticale delle apparecchiature
  • 2U extra di spazio per i cavi patch e gli switch
Ulteriori Informazioni
  • Apparecchiature sempre al sicuro grazie allo sportello con serratura e al pannello di accesso
  • Viene fornito già assemblato e include in dotazione tutti gli accessori necessari per una facile installazione delle apparecchiature
  • 8U di spazio
€ 599,99 EUR IVA esclusa
€ 731,99 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Altezza U 8U
Caratteristiche dello sportello anteriore Lucchetto di sicurezza a chiave con sportello anteriore reversibile e rimovibile
Funzioni speciali Guide di montaggio regolabili
Sportello superiore bloccabile
Consegna con assemblaggio completo
Possibilità di montaggio a parete
Montabile a parete
Mounting Hole Types Foro filettato
Opzioni di raffreddamento Due ventole opzionali: 120 mm
Profilo guida di montaggio C-Shape
Standard del settore EIA/ECA-310-E
Tipo frame Armadio montato
Tipo pannello laterale Acciaio
Tipo rack 2 staffe
Tipo sportello anteriore Acciaio
Prestazioni
Weight Capacity 90 kg [198.9 lb]
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Tipo enclosure Acciaio
Product Measurements
Altezza prodotto 94.1 cm [37 in]
Larghezza interna 64.2 cm [25.3 in]
Larghezza prodotto 64.4 cm [25.4 in]
Lunghezza prodotto 38.3 cm [15.1 in]
Peso prodotto 36.5 kg [80.7 lb]
Profondità di montaggio massima 76 cm [29.9 in]
Profondità interna 37.6 cm [14.8 in]
Informazioni confezione
Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio) No
Package Height 1 m [3.3 ft]
Package Length 46 cm [18.1 in]
Package Width 72 cm [28.3 in]
Peso spedizione (confezione) 39 kg [86.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - rack montaggio a parete
2 - chiavi porte
2 - Tasti sul pannello anteriore
32 - viti 12-24
32 - Rondelle in plastica
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni