StarTech.com

Armadio Server Rack con 4 staffe a Telaio Aperto 25U con profondita' regolabile

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo rack a giorno 25U regolabile

ID prodotto: 4POSTRACK25U

  • Design a giorno da 25U
  • Profondità di montaggio regolabile da 22 a 40"
  • Supporta una capacità di carico statico di 544 kg
Ulteriori Informazioni
  • Marcature per unità rack (U) e regolazione della profondità di facile lettura
  • Ruote orientabili, piedini di livellamento e ganci di gestione dei cavi inclusi
  • Preforato per il fissaggio del rack direttamente al pavimento
  • Facile da assemblare
  • Imballaggio piatto per una spedizione agevole
€ 369,99 EUR IVA esclusa
€ 451,39 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il server rack 25U 4POSTRACK25U permette di alloggiare server, apparecchiature di rete e per telecomunicazioni in un robusto rack a giorno con profondità regolabile.

Progettato per un impiego agevole, questo rack da 25U presenta marcature per unità rack (U) e profondità di facile lettura, con un'ampia gamma di regolazioni della profondità di montaggio (22 - 40") che semplificano l'adattamento del rack alle apparecchiature.

Questo resistente rack a 4 staffe supporta una capacità di carico statico massima di 544 kg e offre la conformità con diversi standard del settore (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494) per un design universale, compatibile con gran parte delle apparecchiature per rack.

Per fornire una soluzione di archiviazione per rack che consenta di risparmiare tempo ed evitare problemi, il rack comprende accessori opzionali quali ruote orientabili, piedini di livellamento e ganci per la gestione dei cavi. La base è inoltre preforata per il fissaggio del rack al pavimento, se necessario, offrendo molte opzioni per personalizzare il rack adattandolo al proprio ambiente server.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com

  • Consente il facile montaggio delle apparecchiature grazie alle unità rack chiaramente contrassegnate (U) e alla profondità
  • Il design con profondità regolabile permette di adattare facilmente il rack alla propria apparecchiatura
  • Utilizzando gli accessori opzionali è possibile personalizzare il rack adattandolo al proprio ambiente

Applicazioni

Un robusto alloggiamento per server montabili in rack, switch KVM e apparecchiature di rete

Adatto per apparecchiature montabili in rack iche non richiedono la sicurezza a livello di rack

Apparecchiature A/V per montaggio in rack in uno studio radiofonico o televisivo

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Adjustable Mounting Rails
Adjustable Size of Built-in Leveling Feet 100 mm [3.94 in]
Altezza U 25U
Gestione cavi Sì Hooks
Ladder Offset 15 mm [0.6 in]
Ladder Type L-Shape
Montabile a parete No
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 32 - M6
Ruote orientabili Incluso
Standard del settore EIA-310-D
Style Floor-Standing
Tipo frame A giorno
Tipo rack 4 staffe
Tools Included
U Markings
Ventola/e No
Prestazioni
Weight Capacity (Stationary) 544.3 kg [1202.9 lb]
Caratteristiche fisiche
Altezza con ruote orientabili 1290 mm [50.8 in]
Altezza interna 1115.8 mm [43.9 in]
Altezza prodotto 1213 mm [47.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 604 mm [23.8 in]
Lunghezza prodotto 1048 mm [41.3 in]
Peso prodotto 33 kg [72.9 lb]
Profondità di montaggio massima 1017 mm [40 in]
Profondità di montaggio minima 560 mm [22 in]
Spessore enclosure 2 mm [0.1 in]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Imballaggio piatto
Peso spedizione (confezione) 35 kg [77.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 2 - Guida verticale sinistra
2 - Guida verticale destra
2 - Staffa di base
8 - Sezione angolare
4 - Sezione centrale
2 - Staffa superiore
48 - Bullone M8
48 - Rondella M8
1 - Chiave M8 (13 mm)
1 - Chiave M6 (10 mm)
1 - Cacciavite Phillips
32 - Dado ingabbiato M6
32 - Rondella concava in PVC
32 - Vite con testa a croce M6
12 - Gancio gestione cavi
12 - Vite di montaggio gancio
4 - Ruote orientabili
4 - Piedini di livellamento
16 - Vite M6
16 - Rondella piana M6
16 - Dado flangiato M6
4 - Cavi di messa a terra

Certificazioni

Prodotti correlati

Armadio server rack 42U a giorno, 4 staffe e profondità regolabile - Imballaggio piatto con ruote orientabili, piedini di livellamento e ganci di gestione dei cavi
4POSTRACK42
Armadio server rack 42U a giorno, 4 staffe e profondità regolabile - Imballaggio piatto con ruote orientabili, piedini di livellamento e ganci di gestione dei cavi

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo rack a giorno 42U regolabile

€ 416,99 IVA esclusa
€ 508,73 IVA inclusa
Armadio Server Rack con 4 staffe a Telaio Aperto 12U con profondita' regolabile
4POSTRACK12U
Armadio Server Rack con 4 staffe a Telaio Aperto 12U con profondita' regolabile

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo rack a giorno 12U regolabile

€ 315,99 IVA esclusa
€ 385,51 IVA inclusa
Armadio server chiuso a ribalta 25U da 36
RK2536BKF
Armadio server chiuso a ribalta 25U da 36" con ruote

Armadio server rack sicuro 25U, facile da trasportare e veloce da assemblare

€ 1.124,99 IVA esclusa
€ 1.372,49 IVA inclusa

Accessori