StarTech.com

Armadio Server Rack con 2 staffe a Telaio Aperto 42U con ruote orientabili

Consente di alloggiare le apparecchiature in questo resistente rack in acciaio con ruote orientabili per la massima mobilità

ID prodotto: 2POSTRACK42

  • Massima portabilità con quattro ruote orientabili per facilitare il trasporto
  • Ampiamente compatibile con la maggior parte delle apparecchiature per montaggio a rack con fori di montaggio quadrati e design a giorno a 2 staffe
  • Durata e stabilità di livello superiore con struttura in acciaio pieno
Ulteriori Informazioni
  • 42U di spazio di montaggio
  • Consente di montare apparecchiature di rete utilizzando viti di fissaggio e dadi ingabbiati standard
  • Facile assemblaggio nel punto di installazione per una rapida implementazione
€ 294,99 EUR IVA esclusa
€ 359,89 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza U 42U
Funzioni speciali Rotelle (incluse)
Installazione semplice
Marcature per unità rack
Montabile a parete No
Mounting Hole Types Quadrato (per dado a gabbia)
Profilo guida di montaggio C-Shape
Standard del settore EIA/ECA-310-E
Tipo frame A giorno
Tipo rack 2 staffe
Prestazioni
Weight Capacity (Stationary) 300 kg [663 lb]
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Construction Material Acciaio
Product Measurements
Altezza con ruote orientabili 207.9 cm [81.9 in]
Altezza prodotto 200.8 cm [79.1 in]
Larghezza prodotto 59.7 cm [23.5 in]
Lunghezza prodotto 60 cm [23.6 in]
Peso prodotto 23.6 kg [52.1 lb]
Informazioni confezione
Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)
Package Height 17.1 cm [6.7 in]
Package Length 2.1 m [6.7 ft]
Package Width 21.7 cm [8.5 in]
Peso spedizione (confezione) 29.9 kg [66.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 2 - travi di supporto inferiori
2 - guide verticali
2 - guide orizzontali
2 - travi di supporto angolari
2 - robuste ruote orientabili di blocco da 2"
2 - robuste ruote orientabili di blocco da 2"
30 - Viti M6
20 - Dadi ingabbiati M6
16 - Viti M6
32 - Dadi ingabbiati M6
32 - Viti per rack M6
32 - Rondelle in plastica
1 - chiave a brugola da 4 mm
1 - Guida rapida per l'installazione

Certificazioni

Accessori