StarTech.com

Staffa Rack in Accaio 6U per montaggio apparecchiature su parete Verticale da 19"

Installazione in verticale di server e dispositivi di rete o per telecomunicazioni su questo rack da 6U con montaggio a parete

ID prodotto: RK619WALLV

  • Risparmiare spazio in ufficio o nella sala server montando l'apparecchiatura IT o A/V in verticale su una parete o in orizzontale sotto una scrivania o banco di lavoro
  • Configurazione senza pensieri grazie ai fori per il montaggio a parete posizionati a una distanza di 16 pollici gli uni dagli altri, che consentono di soddisfare la struttura di costruzione standard
  • Installazione semplice dell'apparecchiatura, con inclusi dadi in gabbia e viti
Ulteriori Informazioni
  • Design 6U per montaggio a parete
  • Costruita secondo gli standard dei rack EIA-310 da 48 cm ca.
  • In robusto acciaio per offrire lunga durata
€ 144,99 EUR IVA esclusa
€ 176,89 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Altezza U 6U
Montabile a parete
Mounting Hole Types Quadrato (per dado a gabbia)
Profilo guida di montaggio L-Shape
Standard del settore EIA/ECA-310-E
Tipo frame A giorno
Tipo rack 2 staffe
Prestazioni
Weight Capacity 90.7 kg [200.5 lb]
Note/requisiti speciali
Nota La confezione comprende le viti da 1,5" per il montaggio su superfici in legno, in caso di materiale diverso saranno necessari attrezzi aggiuntivi.
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Construction Material Acciaio
Product Measurements
Altezza prodotto 28.2 cm [11.1 in]
Larghezza prodotto 50.5 cm [19.9 in]
Lunghezza prodotto 15.2 cm [6 in]
Peso prodotto 1.3 kg [2.9 lb]
Informazioni confezione
Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio) No
Package Height 16.4 cm [6.5 in]
Package Length 53.1 cm [20.9 in]
Package Width 29.7 cm [11.7 in]
Peso spedizione (confezione) 2.2 kg [4.8 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - staffa di montaggio a parete in verticale
16 - Dadi ingabbiati M5
16 - Viti M5
6 - viti per legno
1 - Manuale di istruzioni
Tipo enclosure Acciaio

Certificazioni

Prodotti correlati

Staffa rack in acciaio 19
RK119WALLV
Staffa rack in acciaio 19" 1U per montaggio attrezzature a parete verticale

Questo rack 1U montabile a parete consente di montare un dispositivo server, di rete o telecom in posizione verticale

€ 55,99 IVA esclusa
€ 68,31 IVA inclusa
Staffa rack in acciaio 19'' 2U per montaggio attrezzature su parete verticale
RK219WALLV
Staffa rack in acciaio 19'' 2U per montaggio attrezzature su parete verticale

Questo rack 2U montabile a parete consente di montare un dispositivo server, di rete o telecom in posizione verticale

€ 66,99 IVA esclusa
€ 81,73 IVA inclusa
Staffa rack in acciaio 4U per montaggio apparecchiature su parete verticale da 19
RK419WALLV
Staffa rack in acciaio 4U per montaggio apparecchiature su parete verticale da 19"

Consente il montaggio in verticale di dispositivi server, di rete o telecomunicazione grazie al rack per montaggio a parete 4U

€ 100,99 IVA esclusa
€ 123,21 IVA inclusa

Accessori