Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdattatore crash cart portatile console KVM a USB 2.0 del laptop con trasferimento di file e Acquisizione Video
Consente di trasformare qualsiasi laptop in una console portatile per server rack, PC, ATM, chioschi informatici e molto altro
ID prodotto: NOTECONS02
- Design compatto con cavi KVM integrati
- Supporta la condivisione di file e l'acquisizione video tra il laptop e il server collegato
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200
- Controllo a livello di BIOS immediato
- Autoalimentazione tramite connessioni USB del server
- Indicatori LED per stato collegamenti USB, video host e tastiera/mouse host
- Demoltiplicazione video automatica durante il ridimensionamento del riquadro di visualizzazione, senza barre di scorrimento
- La funzione Snapshot permette l'acquisizione delle schermate
- Regolazioni video manuali per controllare la posizione delle immagini, la nitidezza e il rumore e avere impostazioni ottimali
- Comandi da tastiera speciali preimpostati
- Regolazione centratura automatica dell'immagine per il formato 4x3 su display widescreen
- Le regolazioni manuali di video override consentono di utilizzare dispositivi meno recenti e industriali
- Sincronizzazione mouse USB, per garantire la navigazione accurata del server connesso
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
L'adattatore per crash cart USB portatile NOTECONS02 permette di trasformare il laptop in una console portatile per rack server, PC, ATM, chioschi informatici e molto altro, con trasferimento di file locali e acquisizione video inclusi nel software. È sufficiente collegare l'adattatore per crash cart al laptop utilizzando il cavo USB incluso, quindi collegare i cavi USB e VGA integrati al server per un controllo immediato a livello di BIOS.
Collegamento rapido
Collegamento in pochi secondi. L'adattatore per crash cart offre i cavi VGA e USB integrati per i collegamenti lato server e comprende il cavo USB per il collegamento al laptop.
Consente di risolvere i problemi relativi ai dispositivi con maggiore rapidità grazie all'interfaccia software flessibile che permette di trasferire i file dal laptop al server, acquisire video per la registrazione o la distribuzione di istruzioni e ridimensionare la finestra di visualizzazione alla modalità a schermo intero o inferiore, senza utilizzare le barre di scorrimento.
Collegamenti universali
Non richiedendo alcuna installazione di software dal lato server, l'adattatore per crash cart USB può collegarsi a qualsiasi PC o dispositivo dotato di una porta VGA e USB fornendo il controllo a livello di BIOS.
Alimentato tramite il collegamento USB lato server, l'adattatore crash cart per laptop non richiede una presa CA e riduce il consumo della batteria del laptop/netbook.
Collegamento portatile
Progettato per offrire portabilità agli amministratori di dispositivi mobili o ai tecnici addetti alle riparazioni ,questo adattatore tascabile presenta un design robusto che si adatta facilmente all'interno della borsa del laptop e non richiede altri accessori per il collegamento.
Eliminando la necessità di trasportare un ingombrante crash cart tradizionale per la risoluzione di problemi e la manutenzione dei sistemi, questo crash cart portatile permette il collegamento a un dispositivo headless utilizzando solamente un laptop.
Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Applicazioni
Ideale per gli amministratori di sistemi portatili che si spostano da una sala server all'altra
Elimina la necessità di ingombranti crash cart nella sala server
Utilizzabile per l'accesso della console a server rack completi o quando non è possibile allestire una console rack
Consente di mantenere i server headless
Manutenzione e riparazione ATM e VLT
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V933113 | |
UPC Code | 065030854382 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
Audio | No | |
Cavi inclusi | Sì | |
Collegamento a margherita | No | |
Interfaccia PC | USB | |
Montaggio a rack | No | |
Multimonitor | 1 | |
Porte KVM | 1 | |
Tipo video PC | VGA | |
Prestazioni | ||
Controllo IP | No | |
Hot-Key Selection | No | |
MTBF | 909000 | |
Numero massimo di utenti | 1 | |
Risoluzioni analogiche massime | 1920x1200 @ 60Hz | |
Supporto OSD e tasti di scelta rapida | No | |
Connettore/i | ||
Connettori host | 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio | |
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio | ||
Interfacce console | 1 - USB mini-B (5 pin) Femmina Input | |
Software | ||
Compatibilità con sistemi operativi | Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS® 10.9 to 10.13 Linux 2.6 to 4.11 LTS versions only |
|
Note/requisiti speciali | ||
Nota | If you're interfacing with a Linux device, this adapter is only compatible with standard QWERTY keyboards in U.S English configuration | |
Indicatori | ||
Indicatori LED | 1 - Collegamento video (VGA) host/server | |
1 - Connessione tastiera/mouse (USB) host/server | ||
1 - Console utente/collegamento USB | ||
Alimentazione | ||
Adattatore di alimentazione incluso | Alimentazione USB | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Temperatura di conservazione | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | |
Umidità | 80% RH | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 15 mm [0.6 in] | |
Colore | Nero | |
Larghezza prodotto | 74 mm [2.9 in] | |
Lunghezza cavo | 416 mm [16.4 in] | |
1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable | ||
Peso prodotto | 170 g [6 oz] | |
Profondità prodotto | 115 mm [4.5 in] | |
Tipo enclosure | Plastica | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 363 g [12.8 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Adattatore per crash cart USB | |
1 - Cavo USB A a mini B | ||
1 - Chiave software USB |
Compatibilità









Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.9 to 10.13
Linux 2.6 to 4.11 LTS versions only
Prodotti correlati
Laptop crash cart adapter portatile Console KVM a USB 2.0
Consente di trasformare qualsiasi laptop in una console per server, PC, ATM, internet point e molto altro
Adattatore crash cart portatile per PC con alloggiamento antiurto - Console KVM USB con trasferimento di file e Acquisizione Video
L'uso di questo adattatore per crash cart consente di trasformare il laptop in una console KVM portatile, per accedere a server, bancomat e chioschi informatici con trasferimento di file e acquisizione video
Adattatore Console KVM a 2 porte - Portatile verso Server
Permette di trasformare all’istante il laptop in una console KVM a 2 porte, collegandolo a questo adattatore per crash cart montato a rack
Cavo Switch commutatore KVM a 2 porte USB 3.0 - Cavo trasferimento dati USB da 1.5m
Permette di controllare e trasferire i file tra due computer Windows utilizzando un’unica tastiera e un unico mouse
Accessori
Cavo mini USB 2.0 30,4 cm - A a mini B - M/M
Cavo Mini USB corto, compatto ed economico, perfetto per collegare e sincronizzare dispositivi Blackberry, telefoni cellulari e fotocamere
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Manuali:
-
NOTECONS02_QSG.pdf
English -
NOTECONS02_FullManual.pdf
English
Software
-
NOTECONS02 Windows Software Pack.zip
Version: 118.0227 -
NOTECONS02 Mac Software Pack.zip
Version: 118.0227 -
NOTECONS02 Linux Software Pack.zip
Version: 118.0227
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- NOTECONS02_Datasheet-IT.pdf
Italiano
Domande frequenti
Istruzioni
Per verificare che Windows rilevi correttamente il dispositivo USB, completare le seguenti operazioni:
- Premere la combinazione di tasti Windows+ R, digitare devmgmt.msc e premere INVIO.
- In Gestione dispositivi, sotto l'intestazione appropriata, verificare che la scheda di espansione sia inclusa nell'elenco e che non sia seguita da un segno esclamativo. Ad esempio, una scheda controller USB si troverebbe nella sezione Controller USB (Universal Serial Bus).
Il dispositivo USB è elencato in base al nome del chipset. Per determinare il nome del chipset del dispositivo USB, accedere a www.StarTech.com e cercare il prodotto desiderato nella scheda Specifiche tecniche.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Per verificare che un sistema operativo Mac OS rilevi correttamente il dispositivo USB, completare le seguenti operazioni:
- Fare clic sull'icona Apple.
- Fare clic su Informazioni su questo Mac.
- Fare clic su Altre info o Resoconto di sistema.
- Sotto l'intestazione appropriata, verificare che il dispositivo USB sia incluso nell'elenco e che non ci siano errori. Ad esempio, una scheda di rete si troverebbe nella sezione Schede Ethernet.
Dopo il collegamento del dispositivo, può essere necessario aggiornare la pagina Informazioni di sistema. A tale scopo, premere la combinazione di tasti Comando + R con la pagina Informazioni di sistema aperta.
Il dispositivo USB è elencato in base al nome del chipset. Per determinare il nome del chipset del dispositivo USB, accedere a www.StarTech.com e cercare il prodotto desiderato nella scheda Specifiche tecniche .
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.