StarTech.com

Adattatore crash cart portatile per PC con alloggiamento antiurto - Console KVM USB con trasferimento di file e Acquisizione Video

L'uso di questo adattatore per crash cart consente di trasformare il laptop in una console KVM portatile, per accedere a server, bancomat e chioschi informatici con trasferimento di file e acquisizione video

ID prodotto: NOTECONS02X

  • Prestazioni durature, con una custodia rivestita in gomma
  • Massima portabilità grazie al design compatto, ai cavi KVM incorporati e all'alimentazione tramite USB
  • Configurazione semplice e installazione plug-and-play
Ulteriori Informazioni
  • Cavi incorporati con meccanismo di scarico della tensione, per prevenirne l'usura o la rottura
  • Supporta la condivisione di file e l'acquisizione video tra il laptop e il server collegato
  • Visualizzazione ottimizzata con demoltiplicazione video automatica, che ridimensiona il pannello di visualizzazione per evitare le barre di scorrimento
  • Supporta risoluzioni fino a 1920x1200
  • Indicatori LED per collegamento USB, video e console
  • Funziona con dispositivi di vecchia generazione e industriali
€ 660,99 EUR IVA esclusa
€ 806,41 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio No
Cavi inclusi
Collegamento a margherita No
Interfaccia PC USB
Montaggio a rack No
Multimonitor 1
Porte KVM 1
Tipo video PC VGA
Prestazioni
Controllo IP No
Hot-Key Selection No
Numero massimo di utenti 1
Risoluzioni analogiche massime 1920x1200 @ 60Hz
Supporto OSD e tasti di scelta rapida No
Connettore/i
Connettori host 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Interfacce console 1 - USB mini-B (5 pin) Femmina Input
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.9 to 10.14
Linux 2.6 to 4.11 LTS versions only
Note/requisiti speciali
Nota If you're interfacing with a Linux device, this adapter is only compatible with standard QWERTY keyboards in U.S English configuration
Indicatori
Indicatori LED 1 - Collegamento video (VGA) host/server
1 - Connessione tastiera/mouse (USB) host/server
1 - Console utente/collegamento USB
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Umidità 80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.2 cm [0.9 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 88 mm [3.5 in]
Lunghezza cavo 416 mm [16.4 in]
1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
Lunghezza prodotto 12.5 cm [4.9 in]
Peso prodotto 244 g [8.6 oz]
Profondità prodotto 115 mm [4.5 in]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 47 mm [1.9 in]
Package Length 30.1 cm [11.9 in]
Package Width 16.5 cm [6.5 in]
Peso spedizione (confezione) 0.5 kg [1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Robusto adattatore crash cart
1 - Cavo USB A a mini B
1 - Chiave software USB
1 - Guida di avvio rapido

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.9 to 10.14
Linux 2.6 to 4.11 LTS versions only

Certificazioni

Prodotti correlati

Laptop crash cart adapter portatile Console KVM a USB 2.0
NOTECONS01
Laptop crash cart adapter portatile Console KVM a USB 2.0

Consente di trasformare qualsiasi laptop in una console per server, PC, ATM, internet point e molto altro

€ 543,99 IVA esclusa
€ 663,67 IVA inclusa
Adattatore crash cart portatile console KVM a USB 2.0 del laptop con trasferimento di file e Acquisizione Video
NOTECONS02
Adattatore crash cart portatile console KVM a USB 2.0 del laptop con trasferimento di file e Acquisizione Video

Console KVM portatile | VGA | 1920 x 1200 60 Hz | Cavi inclusi

€ 610,99 IVA esclusa
€ 745,41 IVA inclusa
Adattatore Console KVM a 2 porte - Portatile verso Server
SV231USBLC
Adattatore Console KVM a 2 porte - Portatile verso Server

Permette di trasformare all’istante il laptop in una console KVM a 2 porte, collegandolo a questo adattatore per crash cart montato a rack

€ 955,99 IVA esclusa
€ 1.166,31 IVA inclusa
Cavo Switch commutatore KVM a 2 porte USB 3.0 - Cavo trasferimento dati USB da 1.5m
SVUSB3DSA
Cavo Switch commutatore KVM a 2 porte USB 3.0 - Cavo trasferimento dati USB da 1.5m

Permette di controllare e trasferire i file tra due computer Windows utilizzando un’unica tastiera e un unico mouse

€ 100,99 IVA esclusa
€ 123,21 IVA inclusa

Accessori