StarTech.com

Kit Switch KVM USB montabile a rack 1U 16 porte con funzione OSD e cavi

Kit KVM completo a 16 porte USB, inclusivo di cavi e accessori

ID prodotto: SV1631DUSBUK

  • La confezione include 16 cavi KVM USB da 1,8 m
  • Combinazione di tastiera e mouse USB supportata tramite 1 connessione USB
  • La sicurezza della funzione OSD permette di proteggere ciascuna porta KVM con password, impedendo l'utilizzo a persone non autorizzate
Ulteriori Informazioni
  • Funzione di scansione automatica per selezionare i computer connessi in maniera sequenziale
  • Possibilità di configurazione a catena per espandere le capacità del sistema
  • Le funzioni di scelta rapida permettono di accedere con facilità al computer
  • Identifica e seleziona i computer tramite i nomi assegnati
  • Configurazione del sistema plug-and-play
€ 864,99 EUR IVA esclusa
€ 1.055,29 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Audio No
Cavi inclusi
Collegamento a margherita
Interfaccia PC USB
Montaggio a rack
Multimonitor 1
Porte KVM 16
Tipo video PC VGA
Prestazioni
Controllo IP No
Hot-Key Selection
MTBF 158000 Ore
Num. massimo di computer in cascata 136
Numero massimo di utenti 1
Risoluzioni analogiche massime 1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Supporto OSD e tasti di scelta rapida
Supporto selezione porte Pulsante, tasti di scelta rapida e OSD (On Screen Display)
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettori host 16 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Interfacce console 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 1 - Verde - Alimentazione
16 - Rosso - PC selezionato
16 - Verde - PC online
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 9
Corrente di uscita 1A
Tensione di uscita 9V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 0~80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 4.5 cm [1.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 44 cm [17.3 in]
Peso prodotto 2.4 kg [5.3 lb]
Profondità prodotto 190 mm [7.5 in]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 12 cm [4.7 in]
Package Length 59.3 cm [23.3 in]
Package Width 26.3 cm [10.4 in]
Peso spedizione (confezione) 6.1 kg [13.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch KVM USB 16 porte
2 - Staffe di montaggio
16 - Cavi KVM VGA USB 2 in 1 1,8 m
1 - Kit viti
4 - piedini
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Switch KVM USB 16 porte, montabile a rack 1U, con OSD
SV1631DUSBU
Switch KVM USB 16 porte, montabile a rack 1U, con OSD

Consente di controllare fino a 16 computer dotati di porta USB, da un'unica postazione tastiera, mouse e monitor

€ 881,99 IVA esclusa
€ 1.076,03 IVA inclusa
Switch KVM DVI USB a 8 porte montabile a rack 1U
SV831DVIU
Switch KVM DVI USB a 8 porte montabile a rack 1U

Consente di controllare fino a 8 computer USB con video DVI o HDMI® da una sola tastiera, mouse e monitor

€ 987,99 IVA esclusa
€ 1.205,35 IVA inclusa
Kit Switch KVM USB montabile a rack 1U 8 porte con funzione OSD e cavi
SV831DUSBUK
Kit Switch KVM USB montabile a rack 1U 8 porte con funzione OSD e cavi

Kit KVM (tastiera, mouse e monitor) completo a 8 porte USB, inclusivo di cavi e accessori

€ 479,99 IVA esclusa
€ 585,59 IVA inclusa
Switch KVM USB 8 porte, montabile a rack 1U, con OSD
SV831DUSBU
Switch KVM USB 8 porte, montabile a rack 1U, con OSD

Consente di controllare fino a 8 computer dotati di porte USB e VGA, da un'unica postazione tastiera, mouse e monitor

€ 466,99 IVA esclusa
€ 569,73 IVA inclusa
Switch KVM VGA USB a 8 porte montabile su rack con audio (cavi audio inclusi)
SV831DUSBAU
Switch KVM VGA USB a 8 porte montabile su rack con audio (cavi audio inclusi)

Consente di controllare fino a 8 computer dotati di porte USB e VGA, da un'unica postazione tastiera, mouse e monitor

€ 538,99 IVA esclusa
€ 657,57 IVA inclusa
Switch KVM USB DVI Dual Link 2 porte Quad Monitor con audio e hub
SV231QDVIUA
Switch KVM USB DVI Dual Link 2 porte Quad Monitor con audio e hub

Consente di passare tra due computer, condividendo 4 display, altoparlanti e microfono, mouse e tastiera USB e periferiche USB 2.0

€ 689,99 IVA esclusa
€ 841,79 IVA inclusa
Switch Commutatore KVM USB DVI a 4 porte DVI con doppia Console DVI e Display a visualizzazione quad 4 in 1
SV431DVIUAQV
Switch Commutatore KVM USB DVI a 4 porte DVI con doppia Console DVI e Display a visualizzazione quad 4 in 1

Consente il controllo di 4 sistemi utilizzando un singolo set di periferiche con doppie connessioni alla console DVI e più modalità di visualizzazione picture in picture

€ 3.208,99 IVA esclusa
€ 3.914,97 IVA inclusa

Accessori