Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comSwitch KVM DVI USB 2 porte, con audio e hub USB 2.0
Consente di condividere tastiera, mouse, altoparlanti e monitor DVI tra due computer multimediali
ID prodotto: SV231DVIUA
- Hub USB 2.0 incorporato
- Facile commutazione tra computer grazie ai pulsanti sul pannello frontale e ai tasti di scelta rapida
- Connessioni console, mouse e tastiera USB
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200
- Nessun driver o software necessario
- Supporta audio stereo e microfono
- Selezione indipendente/contemporanea dei canali audio e delle porte del PC
- Conforme allo standard HDCP
- Indipendente dal sistema operativo
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Il vantaggio StarTech.com
- L'hub USB 2.0 integrato e le porte Mic/Audio permettono all'utente di gestire i dispositivi multimediali di due computer e condividere le periferiche USB eliminando la spesa per dispositivi doppi
- Il supporto per l'alta risoluzione (1920x1200) offre contenuti video estremamente nitidi anche su schermi ampi
- Nessun driver o software richiesto, per una soluzione KVM completamente indipendente dal sistema operativo
Applicazioni
Controllo di due computer multimediali con un singolo set di periferiche da console (tastiera, mouse e due monitor)
Controllo di sistema doppio per workstation utilizzate da utenti singoli, per incrementarne la produttività in ufficio
L'hub USB 2.0 integrato e la commutazione Mic/Audio permettono all'utente di gestire i dispositivi multimediali di due computer e condividere le periferiche USB in un ufficio domestico
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V931310 | |
UPC Code | 065030842075 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 3 Years | |
Hardware | ||
Audio | Sì | |
Cavi inclusi | No | |
Collegamento a margherita | No | |
Interfaccia PC | USB | |
Montaggio a rack | No | |
Multimonitor | 1 | |
Porte KVM | 2 | |
Tipo video PC | DVI | |
Prestazioni | ||
Controllo IP | No | |
Hot-Key Selection | Sì | |
Numero massimo di utenti | 1 | |
Risoluzioni digitali massime | 1920 x 1200 @60/70 Hz | |
Supporto DVI | Sì | |
Supporto OSD e tasti di scelta rapida | No | |
Supporto selezione porte | Pulsante e tasti di scelta rapida | |
Connettore/i | ||
Connettori host | 2 - DVI-I (29 pin) Femmina | |
2 - USB B (4 pin) Femmina | ||
4 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina | ||
Interfacce console | 1 - DVI-I (29 pin) Femmina | |
2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina | ||
4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina | ||
Software | ||
Compatibilità con sistemi operativi | OS independent; No software or drivers required | |
Alimentazione | ||
Adattatore di alimentazione incluso | Adattatore CA incluso | |
Consumo energetico | 18 | |
Corrente di uscita | 1.5A | |
Corrente ingresso | 0.8A | |
Tensione di uscita | 12 DC | |
Tensione ingresso | 110V-240V AC | |
Tipo presa | M | |
Tipo punta centrale | Positivo | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Temperatura di conservazione | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Umidità | 0%~80% | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 40 mm [1.6 in] | |
Colore | Nero | |
Larghezza prodotto | 100 mm [3.9 in] | |
Lunghezza prodotto | 160 mm [6.3 in] | |
Peso prodotto | 1200 g [42.4 oz] | |
Tipo enclosure | Acciaio | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 1.4 kg [3.1 lb] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Switch KVM DVI a 2 porte | |
1 - Confezione di piedini in gomma | ||
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU) | ||
1 - Manuale utente |
Accessori
Adattatore di Alimentazione DC - 12V, 2A
Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto
Adattatore di Alimentazione corrente continua CC - 12V 5A
Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto
Cavo USB 2.0 da A a B certificato da 3m - Maschio/Maschio
Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer
Cavo USB 2.0 da A a B da 4,6m - Maschio/Maschio
Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer
Cavo KVM DVI USB 4 in 1 da 1,8 m con audio e microfono
Consente di collegare periferiche video DVI, USB, audio e microfono, tramite un unico cavo
Cavo KVM DVI USB 4 in 1 da 3 m con audio e microfono
Consente di collegare periferiche video DVI, USB, audio e microfono, tramite un unico cavo
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Manuali:
-
SV231DVIUA.pdf
English
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- SV231DVIUA_Datasheet-IT.pdf
Italiano
Domande frequenti
Prima di Acquistare
La tecnologia DVI (Digital Visual Interface, interfaccia visiva digitale) è un'interfaccia per schermi video che può includere diversi tipi di segnali, in base all'applicazione. Le porte e i cavi DVI sono realizzati con tipi diversi di connettore, che indicano l'applicazione a cui sono destinati. I tipi sono identificati dal numero di pin presenti sul connettore DVI. Esistono cinque tipi diversi di connettore DVI:
- DVI-A (a 17 pin).
- DVI-D Single Link (a 19 pin).
- DVI-D Dual Link (a 25 pin).
- DVI-I Single Link (a 23 pin).
- DVI-I Dual Link (a 29 pin).
I connettori DVI Single Link e Dual Link indicano la funzionalità di risoluzione massima della sorgente video o della destinazione video. La risoluzione massima è 1920x1080 a 60 Hz per Single Link e 2560x1600 a 60 Hz per Dual Link.
Nota: la risoluzione massima della sorgente video e della destinazione video è determinata in definitiva dalle specifiche tecniche dei dispositivi. Il tipo di connettore non è indicativo della risoluzione massima.
I connettori DVI-A trasmettono solo in analogico (ad esempio, VGA) senza componenti digitali. I connettori DVI-D trasmettono solo video in digitale (ad esempio, HDMI) senza componenti analogici. I connettori DVI-I combinano le connessioni DVI-A e DVI-D in modo da includere componenti sia digitali che analogici. Una porta DVI-I può essere situata sullo schermo o sulla sorgente video, ma la capacità di trasmettere un segnale proveniente da sorgenti sia analogiche che digitali dipende dalle specifiche tecniche del dispositivo.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.