StarTech.com

Switch KVM DVI USB per monitor triplo a 2 porte con audio e hub USB 2.0

Consente di passare tra due computer Triple Head, condividendo al contempo tre display DVI, altoparlanti e microfono, tastiera/mouse USB e periferiche USB 2.0

ID prodotto: SV231TDVIUA

  • Per commutare 3 schermi e periferiche tra 2 PC
  • Supporta risoluzioni DVI ad alta definizione su 3 monitor, ciascuno fino a 1920 x 1200
  • Commutazione indipendente di dispositivi audio
Ulteriori Informazioni
  • Supporta pulsanti sul pannello frontale e tasti di scelta rapida per la selezione dei computer
  • Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
  • Chassis completamente in metallo per lunga durata
  • La porta hub supporta dispositivi USB 2.0 ad alta velocità
  • Conforme allo standard HDCP
€ 572,99 EUR IVA esclusa
€ 699,05 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Audio
Cavi inclusi No
Collegamento a margherita No
Interfaccia PC USB
Montaggio a rack No
Multimonitor 3
Porte KVM 2
Tipo video PC DVI
Prestazioni
Controllo IP No
Hot-Key Selection
MTBF 62000 Ore
Numero massimo di utenti 1
Risoluzioni digitali massime 1920x1200
scansione automatica 3, 8, 15 e 30 secondi
Supporto DVI
Supporto OSD e tasti di scelta rapida No
Supporto selezione porte Pulsante e tasti di scelta rapida
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettori host 2 - USB B (4 pin) Femmina
4 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
6 - DVI-I (29 pin) Femmina
Interfacce console 2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
3 - DVI-I (29 pin) Femmina
4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Nota Pur essendo dotato di un connettore DVI di tipo DVI-I, lo switch KVM supporta solo sorgenti video DVI-D Single Link (solo digitale). Ove possibile, si consiglia di utilizzare cavi DVI-D in tutte le connessioni da PC a switch KVM e da switch KVM a console.
Indicatori
Indicatori LED 2 - Arancione - PC online
2 - Verde - PC attivo
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 18
Corrente di uscita 1.5A
Corrente ingresso 0.8A
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Umidità 0~80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 7.4 cm [2.9 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 15.9 cm [6.3 in]
Peso prodotto 900 g [31.8 oz]
Profondità prodotto 100 mm [3.9 in]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 95 mm [3.7 in]
Package Length 24 cm [9.4 in]
Package Width 18.5 cm [7.3 in]
Peso spedizione (confezione) 1.4 kg [3.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - KVM triplo display a 2 porte
4 - Piedini in gomma
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU)
1 - Manuale utente
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Switch KVM USB DVI Dual Link 2 porte Quad Monitor con audio e hub
SV231QDVIUA
Switch KVM USB DVI Dual Link 2 porte Quad Monitor con audio e hub

Consente di passare tra due computer, condividendo 4 display, altoparlanti e microfono, mouse e tastiera USB e periferiche USB 2.0

€ 689,99 IVA esclusa
€ 841,79 IVA inclusa
Switch KVM DVI USB per monitor triplo a 4 porte con audio e hub USB 2.0
SV431TDVIUA
Switch KVM DVI USB per monitor triplo a 4 porte con audio e hub USB 2.0

Consente di passare tra quattro computer Triple Head, condividendo al contempo tre display DVI, altoparlanti e microfono, tastiera/mouse USB e periferiche USB 2.0

€ 543,99 IVA esclusa
€ 663,67 IVA inclusa
Switch KVM Dual DVI USB 2 porte con audio e hub USB 2.0
SV231DD2DUA
Switch KVM Dual DVI USB 2 porte con audio e hub USB 2.0

Consente di condividere un tastiera,un mouse e dual monitor DVI tra 2 computer multimediali

€ 358,99 IVA esclusa
€ 437,97 IVA inclusa
Switch KVM doppio monitor VGA DVI 2 porte USB con audio e hub USB 2.0
SV231DDVDUA
Switch KVM doppio monitor VGA DVI 2 porte USB con audio e hub USB 2.0

Consente di condividere una tastiera, un mouse e due monitor/display, 1 DVI e 1 VGA, tra 2 computer multimediali

€ 250,99 IVA esclusa
€ 306,21 IVA inclusa
Switch KVM USB doppio DisplayPort 2 porte con audio e hub USB 2.0
SV231DPDDUA
Switch KVM USB doppio DisplayPort 2 porte con audio e hub USB 2.0

Consente di controllare due computer dotati di Dual DisplayPort ad alta risoluzione, da un'unica postazione

€ 369,99 IVA esclusa
€ 451,39 IVA inclusa
Switch KVM Dual DVI USB 4 porte con audio e hub USB 2.0
SV431DD2DUA
Switch KVM Dual DVI USB 4 porte con audio e hub USB 2.0

Consente di condividere tastiera, mouse e display Dual DVI tra 4 sistemi multimediali

€ 479,99 IVA esclusa
€ 585,59 IVA inclusa
Switch KVM doppio monitor VGA DVI 4 porte USB con audio e hub USB 2.0
SV431DDVDUA
Switch KVM doppio monitor VGA DVI 4 porte USB con audio e hub USB 2.0

Consente di condividere tastiera, mouse, 1 display DVI e un display VGA tra 4 sistemi multimediali

€ 373,99 IVA esclusa
€ 456,27 IVA inclusa

Accessori