StarTech.com

Switch KVM USB PS/2 a 8 porte montabile a rack 1U, con OSD

Consente di gestire fino a 8 periferiche USB o PS/2 da una singola postazione KVM con tastiera, mouse e monitor

ID prodotto: SV831DUSBGB

  • Connessione a sistemi dotati di USB e PS/2
  • Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
  • Funzione di scansione automatica che esamina i computer in maniera sequenziale
Ulteriori Informazioni
  • Possibilità di configurazione a catena per espandere le capacità del sistema
  • Facile commutazione tramite pulsanti sul pannello frontale e tasti di scelta rapida
  • Menu a schermo (OSD, On Screen Display) con funzione di assegnazione nome ai computer collegati
  • Interfacce console USB e PS/2 per tastiera e mouse
  • La sicurezza della funzione OSD permette di proteggere ciascun PC con password, impedendo così l'utilizzo a persone non autorizzate
  • Chassis resistente, completamente in metallo, 1U per ambienti complessi e armadietti salva spazio
€ 447,99 EUR IVA esclusa
€ 546,55 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Audio No
Cavi inclusi No
Collegamento a margherita
Interfaccia PC USB e PS/2
Montaggio a rack
Multimonitor 1
Porte KVM 8
Tipo video PC VGA
Prestazioni
Controllo IP No
Hot-Key Selection
MTBF 150000 Ore
Num. massimo di computer in cascata 64
Numero massimo di utenti 1
Risoluzioni analogiche massime 1920 x 1440 @60hz
Supporto OSD e tasti di scelta rapida
Supporto selezione porte Pulsante, tasti di scelta rapida e OSD (On Screen Display)
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 5.4
Corrente di uscita 0.6 A
Corrente ingresso 0.2 A
Tensione di uscita 9V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 4.5 cm [1.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 18 cm [7.1 in]
Lunghezza prodotto 43.8 cm [17.2 in]
Peso prodotto 2.9 kg [6.4 lb]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 26.4 cm [10.4 in]
Package Length 59.5 cm [23.4 in]
Package Width 88 mm [3.5 in]
Peso spedizione (confezione) 3.5 kg [7.6 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch KVM 8 porte StarView
1 - Staffe di montaggio (solo 16/8 porte)
1 - Cavo Y per tastiera e mouse PS/2 (solo 16/8 porte)
1 - Adattatore di alimentazione EU
1 - Adattatore di alimentazione UK
4 - piedini
1 - Manuale utente
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Accessori