StarTech.com

Switch Commutatore a 4 porte - KVM USB 2.0 a doppio VGA con Hub USB a 2 porte e 3,5mm audio

Permette il controllo di quattro PC dotati di USB e doppio VGA con una console a due monitor e set di periferiche audio

ID prodotto: SV431DVGAU2A

  • Massima produttività con doppio display e accesso a più computer
  • Funzionamento senza problemi con la commutazione dai tasti di scelta rapida ai pulsanti
  • Consente di condividere le periferiche USB grazie all’hub USB a 2 porte incorporato
Ulteriori Informazioni
  • Supporta risoluzioni fino a 1920x1200
  • Supporto console altoparlanti e microfono da 3,5 mm
€ 380,99 EUR IVA esclusa
€ 464,81 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cavi inclusi No
Collegamento a margherita No
Interfaccia PC USB
Montaggio a rack Opzionale
Multimonitor 2
Porte KVM 4
Tipo video PC VGA
Prestazioni
Controllo IP No
Hot-Key Selection
MTBF 145000 Ore
Numero massimo di utenti 1
Risoluzioni analogiche massime 1920 x 1200
Risoluzioni supportate up to 1920 x 1200
Supporto DVI No
Supporto OSD e tasti di scelta rapida No
Supporto selezione porte Pulsante e tasti di scelta rapida
Connettore/i
Connettori host 8 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Input
8 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina Input
4 - USB B (4 pin) Femmina
Interfacce console 2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output
1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina Output
4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Indicatori
Indicatori LED 1 - Verde - Alimentazione
4 - Indicatori selezione PC
4 - Rosso - Indicatore PC
4 - Verde - PC rilevato
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 18
Corrente di uscita 1.5A
Corrente ingresso 0.8A
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 6 cm [2.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 13.5 cm [5.3 in]
Lunghezza prodotto 22 cm [8.7 in]
Peso prodotto 1.2 kg [2.7 lb]
Profondità prodotto 130 mm [5.1 in]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 28 mm [1.1 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Peso spedizione (confezione) 1.8 kg [3.9 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch KVM USB Dual VGA
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UE/UK/AU)
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Switch Commutatore a 2 porte - KVM USB 2.0 a doppio VGA con Hub USB a 2 porte e 3,5mm audio
SV231DVGAU2A
Switch Commutatore a 2 porte - KVM USB 2.0 a doppio VGA con Hub USB a 2 porte e 3,5mm audio

Consente di accedere a due computer a doppio video e a due periferiche USB condivise da un’unica stazione di lavoro

€ 259,99 IVA esclusa
€ 317,19 IVA inclusa
Switch KVM doppio monitor VGA DVI 2 porte USB con audio e hub USB 2.0
SV231DDVDUA
Switch KVM doppio monitor VGA DVI 2 porte USB con audio e hub USB 2.0

Consente di condividere una tastiera, un mouse e due monitor/display, 1 DVI e 1 VGA, tra 2 computer multimediali

€ 250,99 IVA esclusa
€ 306,21 IVA inclusa
Switch KVM doppio monitor VGA DVI 4 porte USB con audio e hub USB 2.0
SV431DDVDUA
Switch KVM doppio monitor VGA DVI 4 porte USB con audio e hub USB 2.0

Consente di condividere tastiera, mouse, 1 display DVI e un display VGA tra 4 sistemi multimediali

€ 373,99 IVA esclusa
€ 456,27 IVA inclusa
Switch KVM USB doppio DisplayPort 2 porte con audio e hub USB 2.0
SV231DPDDUA
Switch KVM USB doppio DisplayPort 2 porte con audio e hub USB 2.0

Consente di controllare due computer dotati di Dual DisplayPort ad alta risoluzione, da un'unica postazione

€ 369,99 IVA esclusa
€ 451,39 IVA inclusa
Switch KVM dual link DVI USB alta risoluzione a 2 porte con audio
SV231DVIUAHR
Switch KVM dual link DVI USB alta risoluzione a 2 porte con audio

Consente di controllare due computer multimediali DVI ad alta risoluzione, tramite un’unica console

€ 256,99 IVA esclusa
€ 313,53 IVA inclusa
Switch KVM Dual DVI USB 4 porte con audio e hub USB 2.0
SV431DD2DUA
Switch KVM Dual DVI USB 4 porte con audio e hub USB 2.0

Consente di condividere tastiera, mouse e display Dual DVI tra 4 sistemi multimediali

€ 479,99 IVA esclusa
€ 585,59 IVA inclusa
Switch KVM DisplayPort USB a 4 porte con audio
SV431DPUA
Switch KVM DisplayPort USB a 4 porte con audio

Consente di condividere tastiera, mouse e DisplayPort tra 4 sistemi multimediali HD

€ 358,99 IVA esclusa
€ 437,97 IVA inclusa
Kit Switch KVM USB montabile a rack 1U 16 porte con funzione OSD e cavi
SV1631DUSBUK
Kit Switch KVM USB montabile a rack 1U 16 porte con funzione OSD e cavi

Kit KVM completo a 16 porte USB, inclusivo di cavi e accessori

€ 864,99 IVA esclusa
€ 1.055,29 IVA inclusa

Accessori