StarTech.com

Switch KVM a 4 porte per Dual DisplayPort - 4k 60Hz

Lo switch KVM per due monitor a quattro porte consente di associare due display 4K a 60 Hz controllando quattro computer Mac e PC connessi

ID prodotto: SV431DPDDUA2

  • Massima produttività grazie all'accesso a più computer con due display
  • Massimo controllo dei contenuti multimediali, grazie al supporto per due porte da 3,5 mm per microfono e altoparlante
  • Immagini di qualità straordinaria con supporto delle risoluzioni Ultra HD 4K a 60 Hz
Ulteriori Informazioni
  • Consente di condividere le periferiche USB grazie all’hub USB a 2 porte incorporato
  • Accesso semplificato ai computer con commutazione tramite pulsanti intuitivi e combinazioni di tasti
€ 1.033,99 EUR IVA esclusa
€ 1.261,47 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza U 2U
Audio
Cavi inclusi No
Collegamento a margherita No
Interfaccia PC USB
Montaggio a rack Opzionale
Multimonitor 2
Porte KVM 4
Tipo video PC DisplayPort
Prestazioni
Controllo IP No
Hot-Key Selection
Massima velocità di trasferimento dati 500 Mbps (USB 2.0)
MTBF 142000 Ore
Numero massimo di utenti 1
Proporzioni 16:9
Risoluzioni digitali massime 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Risoluzioni supportate 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1600
3840 x 2160 (4K)@ 60hz
scansione automatica 3, 8, 15 e 30 secondi
Supporto DVI No
Supporto OSD e tasti di scelta rapida No
Supporto selezione porte Pulsante e tasti di scelta rapida
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettori host 2 - USB B (4 pin) Femmina
4 - DisplayPort (20 pin) Femmina
8 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
Interfacce console 2 - DisplayPort (20 pin) Femmina
2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 Femmina
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
4 - Rosso - Indicatore selezione (un LED per porta)
4 - Verde - Indicatore online (un LED per porta)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 18 W
Corrente di uscita 1.5 A
Corrente ingresso 0.6 A
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0℃ - 40℃
Temperatura di conservazione -10℃ - 60℃
Umidità 0% - 80%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 6.3 cm [2.5 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 21.6 cm [8.5 in]
Lunghezza prodotto 12.7 cm [5 in]
Peso prodotto 1.2 kg [2.7 lb]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 87 mm [3.4 in]
Package Length 29.7 cm [11.7 in]
Package Width 24.3 cm [9.6 in]
Peso spedizione (confezione) 1.8 kg [3.9 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch KVM
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Guida di avvio rapido
4 - Piedini in gomma

Certificazioni

Prodotti correlati

Switch KVM USB doppio DisplayPort 2 porte con audio e hub USB 2.0
SV231DPDDUA
Switch KVM USB doppio DisplayPort 2 porte con audio e hub USB 2.0

Consente di controllare due computer dotati di Dual DisplayPort ad alta risoluzione, da un'unica postazione

€ 369,99 IVA esclusa
€ 451,39 IVA inclusa
Switch KVM DisplayPort USB professionale a 2 porte con audio
SV231DPUA
Switch KVM DisplayPort USB professionale a 2 porte con audio

Consente di controllare due computer da un’unica postazione, con video DisplayPort® ad alta risoluzione, tastiera USB, mouse e audio

€ 292,99 IVA esclusa
€ 357,45 IVA inclusa
Switch KVM DisplayPort USB a 4 porte con audio
SV431DPUA
Switch KVM DisplayPort USB a 4 porte con audio

Consente di condividere tastiera, mouse e DisplayPort tra 4 sistemi multimediali HD

€ 358,99 IVA esclusa
€ 437,97 IVA inclusa
Switch Commutatore KVM a 4 Porte DisplayPort con Hub USB 3.0 - 4K
SV431DPU3A2
Switch Commutatore KVM a 4 Porte DisplayPort con Hub USB 3.0 - 4K

Permette di controllare quattro computer DP utilizzando un’unica console con hub USB 3.0 integrato, per la condivisione di periferiche supplementari

€ 566,99 IVA esclusa
€ 691,73 IVA inclusa
Switch KVM cavo DisplayPort USB 2 porte con audio e switch remoto - Alimentazione USB
SV211DPUA
Switch KVM cavo DisplayPort USB 2 porte con audio e switch remoto - Alimentazione USB

Permette il controllo di 2 PC dotati di DisplayPort® e USB con un solo set di monitor, tastiera, mouse e periferiche audio

€ 125,99 IVA esclusa
€ 153,71 IVA inclusa
Switch KVM a 4 porte DisplayPort - 4K 60 Hz
SV431DPUA2
Switch KVM a 4 porte DisplayPort - 4K 60 Hz

KVM DisplayPort 1.2 | Conforme TAA | Hub USB 2.0 | Audio Digitale HD 7.1

€ 578,99 IVA esclusa
€ 706,37 IVA inclusa

Accessori