StarTech.com

Pannello Gestione Cavi Orizzontale per Armadi Rack 40U - Sistema gestione Passacavi con ganci

Questo pannello di gestione cavi verticale consente di organizzare i cavi in qualsiasi rack o armadio da 40U o superiore

ID prodotto: CMVER40UF

  • Consente di migliorare l'estetica del rack utilizzando un pannello di gestione cavi verticale dotato di canaline con denti
  • Permette di favorire il raffreddamento passivo nel rack organizzando i cavi in modo da migliorare il flusso d'aria
  • Consente di rendere il rack più accessibile organizzando i cavi per una comoda manutenzione e scalabilità
Ulteriori Informazioni
  • Contribuisce ad eliminare la sollecitazione dei cavi, per proteggere le apparecchiature dai danni causati da un’improvvisa tensione degli stessi
  • 1,8 m (40U) in altezza
€ 144,99 EUR IVA esclusa
€ 176,89 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza U 40U
Opzioni di montaggio Montaggio frontale (frontale e posteriore)
Orientamento Vertical
Tipo frame Acciaio e plastica
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 7.3 cm [2.9 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 10 cm [3.9 in]
Lunghezza prodotto 1.7 m [5.6 ft]
Peso prodotto 1.7 kg [3.8 lb]
Tipo enclosure Acciaio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 17.1 cm [6.7 in]
Package Length 35.1 cm [13.8 in]
Package Width 23.4 cm [9.2 in]
Peso spedizione (confezione) 2.4 kg [5.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 2 - pannelli di gestione cavi verticali
8 - Dadi ingabbiati M5
8 - Viti ingabbiate M5
4 - Dadi ingabbiati M4
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni