StarTech.com

Pannelo Gestione Cavi Verticale per Server Rack con Gancio a D - 40U

Questo pannello di gestione cavi verticale consente di organizzare i cavi in qualsiasi rack o armadio da 40U o superiore

ID prodotto: CMVER40UD

  • Consente di migliorare l'estetica del rack utilizzando un pannello di gestione cavi verticale dotato di ganci con anello a D
  • Permette di favorire il raffreddamento passivo nel rack organizzando i cavi in modo da migliorare il flusso d'aria
  • Consente di rendere il rack più accessibile organizzando i cavi per una comoda manutenzione e scalabilità
  • 1,8 m (40U) in altezza
€ 106,99 EUR IVA esclusa
€ 130,53 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza U 40U
Opzioni di montaggio Front and Rear Mount
Orientamento Vertical
Tipo frame Acciaio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 8.7 cm [3.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 1.7 m [5.7 ft]
Lunghezza prodotto 50 mm [2 in]
Peso prodotto 1.5 kg [3.4 lb]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 10.8 cm [4.3 in]
Package Length 94.5 cm [37.2 in]
Package Width 15.2 cm [6 in]
Peso spedizione (confezione) 2.1 kg [4.6 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 2 - pannelli di gestione cavi verticali
4 - Viti M4 x 16 mm
8 - Dadi ingabbiati M4
8 - Guarnizioni da 12 mm
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Pannello Gestione Cavi Orizzontale per Armadi Rack 40U - Sistema gestione Passacavi con ganci
CMVER40UF
Pannello Gestione Cavi Orizzontale per Armadi Rack 40U - Sistema gestione Passacavi con ganci

Questo pannello di gestione cavi verticale consente di organizzare i cavi in qualsiasi rack o armadio da 40U o superiore

€ 144,99 IVA esclusa
€ 176,89 IVA inclusa
Pannelo Gestione Cavi Verticale per Server Rack con Gancio a D - 20U
CMVER20UD
Pannelo Gestione Cavi Verticale per Server Rack con Gancio a D - 20U

Questo pannello di gestione cavi verticale consente di organizzare i cavi in qualsiasi rack o armadio da 20U o superiore

€ 59,99 IVA esclusa
€ 73,19 IVA inclusa
Pannello Gestione Cavi Orizzontale per Armadi Rack 20U - Sistema gestione Passacavi con ganci
CMVER20UF
Pannello Gestione Cavi Orizzontale per Armadi Rack 20U - Sistema gestione Passacavi con ganci

Questo pannello di gestione cavi verticale consente di organizzare i cavi in qualsiasi rack o armadio da 20U o superiore

€ 82,99 IVA esclusa
€ 101,25 IVA inclusa