Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comPannello cieco 2U per rack 19'' e armadi server
Consente di migliorare il flusso d’aria per il raffreddamento e l'aspetto di rack o armadi, coprendo gli spazi vuoti tra le apparecchiature
ID prodotto: BLANKB2
- In acciaio laminato a freddo (SPCC), spessore 1,2 mm
- Verniciatura a polvere colore nero come i rack e gli armadi standard
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Il vantaggio StarTech.com
- Le unità singole a basso costo permettono di acquistare esattamente il numero necessario di unità a seconda del rack
Applicazioni
Per il riempimento degli spazi quando non è necessaria ulteriore attrezzatura montata su rack
Utile per dirigere il flusso d'aria
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V931585 | |
UPC Code | 065030837651 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Hardware | ||
Altezza U | 2U | |
Standard del settore | EIA RS310-C | |
Tipo frame | Acciaio | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza esterna | 88 mm [3.5 in] | |
Colore | Nero | |
Larghezza esterna | 482.6 mm [19 in] | |
Peso prodotto | 520.4 g [18.4 oz] | |
Profondità esterna | 13 mm [0.5 in] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 0.6 kg [1.3 lb] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Piastra di riempimento 2U | |
1 - Confezione di viti e dadi ingabbiati M6 (4 set) |
Prodotti correlati
Cassetto archiviazione in acciaio 4U colore nero per rack 19'' e armadi
Consente di aggiungere un cassetto per archiviazione di tipo industriale 4U in server rack o armadi standard da 48 cm
Ripiano fisso per armadio server a rack, profondità regolabile
Consente di aggiungere un robusto ripiano con profondità regolabile praticamente su qualsiasi server o armadio rack
Pannello cieco 1U per rack 19'' e armadi server
Consente di migliorare il flusso d’aria per il raffreddamento e l'aspetto di rack o armadi, coprendo gli spazi vuoti tra le apparecchiature
Pannello gestione cavi 1U 19" per rack con anelli guida in metallo
Consente di organizzare e gestire la rete, il server e il cablaggio KVM, grazie al pannello di gestione cavi verticale
Ripiano universale standard per armadio server a rack di colore nero
Consente di aggiungere un robusto ripiano fisso praticamente su qualsiasi server o armadio rack
Staffa di montaggio universale per monitor LCD VESA per rack 19'' o armadi
Consente di montare un pannello LCD 17-19” su un rack/armadio standard da 48 cm
Ripiano scorrevole per armadio server rack 55,8 cm di colore nero
Consente di aggiungere un robusto ripiano scorrevole con accesso facile alle periferiche e apparecchiature sul server o armadio rack
Accessori
Confezione da 50 dadi ingabbiati M5 per armadi server rack
Dadi di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V
Confezione da 50 viti di fissaggio M5 per armadio server rack
Viti di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- BLANKB2_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.