StarTech.com

Pannello cieco per rack 1U con installazione tool-less

Consente di migliorare l'organizzazione e l'aspetto del rack in pochi secondi grazie al pannello cieco privo di utensili

ID prodotto: RKPNLTL1U

  • Permette di creare un aspetto ordinato e professionale grazie alla copertura degli spazi inutilizzati del rack
  • Comoda installazione senza utensili
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
  • Panello 1U che è possibile montare in qualsiasi rack standard da 19" a 2 o 4 scaffali
€ 20,99 EUR IVA esclusa
€ 25,61 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza U 1U
Gestione del flusso d’aria Senza fessure
Opzioni di montaggio Montaggio frontale (solo frontale)
Standard del settore EIA RS310-D
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 3.2 cm [1.3 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 55 mm [2.2 in]
Lunghezza prodotto 49 cm [19.3 in]
Peso prodotto 327 g [11.5 oz]
Tipo enclosure Acciaio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 37 mm [1.5 in]
Package Length 54.5 cm [21.5 in]
Package Width 60 mm [2.4 in]
Peso spedizione (confezione) 395.3 g [14 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Pannello per rack 1U che non richiede utensili

Certificazioni