StarTech.com

Staffe Universali regolabili in profondità per Armadi e Rack da 19" - 1U

Questi binari regolabili consentono di montare server o Hardware di rete su rack standard da 19"

ID prodotto: UNIRAILS1U

  • Consente di montare in rack in maniera semplice le apparecchiature non dotate di questo tipo di attacco
  • A differenza dei ripiani per rack tradizionali, consente di montare le apparecchiature senza sacrificare spazio aggiuntivo 1U
  • Consente di tenere bassa la temperatura delle apparecchiature grazie a un design a giorno che favorisce il flusso dell'aria
Ulteriori Informazioni
  • Supporto universale per rack server EIA-310 da 19"
  • Struttura resistente grazie a una costruzione in acciaio pressato a freddo
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
  • Pannello posteriore di gestione dei cavi rimovibile
  • Capacità di carico fino a 25 kg
  • Profondità regolabile da 420 mm a 1054 mm
  • Serie di fori di montaggio per il fissaggio delle apparecchiature
€ 101,99 EUR IVA esclusa
€ 124,43 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Altezza U 1U
Gestione cavi
Tipo frame Acciaio
Prestazioni
Weight Capacity (Stationary) 25 kg [55.3 lb]
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Peso prodotto 2.6 kg [5.8 lb]
Profondità di montaggio massima 1054 mm [41.5 in]
Profondità di montaggio minima 420 mm [16.5 in]
Informazioni confezione
Package Height 75 mm [3 in]
Package Length 49 cm [19.3 in]
Package Width 10.7 cm [4.2 in]
Peso spedizione (confezione) 2.9 kg [6.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Set binari universali per rack
8 - Viti per pannelli M5
8 - Dadi ingabbiati M5
1 - Chiave M5

Certificazioni

Prodotti correlati

Staffe Universali regolabili in profondità per Armadi e Rack da 19
UNIRAILS2U
Staffe Universali regolabili in profondità per Armadi e Rack da 19" - 2U

Questi binari regolabili consentono di montare server o Hardware di rete su rack standard da 19"

€ 132,99 IVA esclusa
€ 162,25 IVA inclusa
Staffe Universali regolabili in profondità per Armadi e Rack da 19
UNIRAILS3U
Staffe Universali regolabili in profondità per Armadi e Rack da 19" - 3U

Questi binari regolabili consentono di montare server o Hardware di rete su rack standard da 19"

€ 141,99 IVA esclusa
€ 173,23 IVA inclusa
Ripiano scorrevole per montaggio a rack profondità regolabile con fessure 2U – 22.7kg
UNISLDSHF19
Ripiano scorrevole per montaggio a rack profondità regolabile con fessure 2U – 22.7kg

Questo ripiano scorrevole per armadio con aperture di aerazione consente di migliorare l’accessibilità alle periferiche e apparecchiature.

€ 158,99 IVA esclusa
€ 193,97 IVA inclusa
Ripiano fisso per armadio server a rack, profondità regolabile
ADJSHELF
Ripiano fisso per armadio server a rack, profondità regolabile

Consente di aggiungere un robusto ripiano con profondità regolabile praticamente su qualsiasi server o armadio rack

€ 139,99 IVA esclusa
€ 170,79 IVA inclusa
Ripiano scorrevole per armadio server rack 55,8 cm di colore nero
SLIDESHELFD
Ripiano scorrevole per armadio server rack 55,8 cm di colore nero

Consente di aggiungere un robusto ripiano scorrevole con accesso facile alle periferiche e apparecchiature sul server o armadio rack

€ 145,99 IVA esclusa
€ 178,11 IVA inclusa

Accessori