StarTech.com

Ripiano fisso per armadio server a rack, profondità regolabile

Consente di aggiungere un robusto ripiano con profondità regolabile praticamente su qualsiasi server o armadio rack

ID prodotto: ADJSHELF

  • Ripiano regolabile economico per la maggior parte di armadi e rack ampi 19''
  • profondità di montaggio regolabile 48,26 cm-96,52 cm
  • TAA compliant for GSA Schedule purchases
Ulteriori Informazioni
  • La piastra del ripiano è dotata di fessure per garantire il flusso d'aria
  • Supporta pesi fino a 80 Kg
€ 139,99 EUR IVA esclusa
€ 170,79 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Altezza U 1U
Gestione cavi No
Gestione del flusso d’aria Con fessure
Prestazioni
Weight Capacity (Stationary) 80 kg [176.8 lb]
Note/requisiti speciali
Nota Profondità regolabile da 19 a 38"
Caratteristiche fisiche
Altezza interna 40 mm [1.6 in]
Altezza prodotto 40 mm [1.6 in]
Colore Nero
Larghezza interna 446 mm [17.6 in]
Larghezza prodotto 44.5 cm [17.5 in]
Lunghezza prodotto 70 cm [27.6 in]
Peso prodotto 4.4 kg [9.8 lb]
Profondità di montaggio massima 974 mm [38.3 in]
Profondità di montaggio minima 495 mm [19.5 in]
Profondità interna 700 mm [27.6 in]
Informazioni confezione
Package Height 65 mm [2.6 in]
Package Length 73 cm [28.7 in]
Package Width 52 cm [20.5 in]
Peso spedizione (confezione) 5.5 kg [12.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ripiano fisso scanalato
2 - Staffe per montaggio frontale
2 - Staffe per montaggio posteriore
8 - Viti M5
8 - Dadi ingabbiati M5
8 - Dadi di bloccaggio flangiati M5
8 - Viti a testa larga M5
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Ripiano universale standard per armadio server a rack di colore nero
CABSHELF
Ripiano universale standard per armadio server a rack di colore nero

Consente di aggiungere un robusto ripiano fisso praticamente su qualsiasi server o armadio rack

€ 47,99 IVA esclusa
€ 58,55 IVA inclusa
Armadio server rack a giorno 25U a 4 staffe e profondità regolabile
4POSTRACK25
Armadio server rack a giorno 25U a 4 staffe e profondità regolabile

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo rack a giorno 25U

€ 587,99 IVA esclusa
€ 717,35 IVA inclusa

Accessori