StarTech.com

Ripiano scorrevole per armadio server rack 55,8 cm di colore nero

Consente di aggiungere un robusto ripiano scorrevole con accesso facile alle periferiche e apparecchiature sul server o armadio rack

ID prodotto: SLIDESHELFD

  • Funziona come ripiano scorrevole o, se capovolto, come cassetto 1U
  • Capacità di carico di 25 Kg
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
Ulteriori Informazioni
  • Struttura resistente in acciaio pressato a freddo
  • Profondità 550 mm
  • Include tutte le guide e l'hardware di montaggio
€ 145,99 EUR IVA esclusa
€ 178,11 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Altezza U 1U
Gestione cavi No
Gestione del flusso d’aria Senza fessure
Tipo frame Acciaio
Prestazioni
Weight Capacity (Stationary) 25 kg [55.3 lb]
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Peso prodotto 5.7 kg [12.6 lb]
Profondità di montaggio massima 61 cm [24 in]
Profondità di montaggio minima 50.8 cm [20 in]
Informazioni confezione
Package Height 74 mm [2.9 in]
Package Length 63 cm [24.8 in]
Package Width 48.3 cm [19 in]
Peso spedizione (confezione) 6.5 kg [14.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ripiano scorrevole 1U
2 - Fori di montaggio su lati frontale e posteriore
2 - Guide
1 - Assortimento di hardware, compresi dadi, viti e bulloni
8 - Dadi ingabbiati M5
8 - Viti M5 con rondella

Certificazioni