Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Ripiano Scorrevole Ventilato 2U con Sistema Gestione Cavi a Profondita Regolabile per Rack o Armadi -56.7 Kg

ID prodotto: UNISLDSHF19M

Permette di aggiungere un ripiano scorrevole con fessure con gestione dei cavi integrata praticamente in qualsiasi server rack o armadio

Caratteristiche
  • Supporta fino a 56,7 kg

  • Profondità di montaggio regolabile da 702,2 mm a 802,2 mm

  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Braccetto reversibile per la gestione dei cavi incluso

  • Ripiano con fessure per un maggiore flusso d'aria

  • Guide scorrevoli con meccanismi di bloccaggio per prevenire l'eccessiva fuoriuscita del ripiano

  • Struttura resistente in acciaio pressato a freddo da 2 mm

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 263,99 EUR IVA esclusa
€ 316,79 IVA inclusa

ID: UNISLDSHF19M

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il ripiano per rack scorrevole e regolabile UNISLDSHF19M consente di aggiungere un ripiano scorrevole con fessure e gestione dei cavi praticamente a qualsiasi server rack a 4 staffe o armadio. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Il design con profondità di montaggio regolabile permette di installare il ripiano facilmente negli armadi server con profondità di montaggio da 702,2 mm a 802,2 mm. Le guide scorrevoli dispongono inoltre di un meccanismo di bloccaggio che impedisce la fuoriuscita o il rientro del ripiano prima che la manutenzione sia stata completata.

Con una capacità di carico massima di 56,7 kg, questo ripiano scorrevole per rack presenta una struttura in acciaio pressato a freddo con fessure per un maggiore flusso dell'aria e durata in sala server o nelle applicazioni di cablaggio strutturato.

Per un'agevole posa dei cavi nel rack, abbiano incluso un braccetto reversibile per la gestione dei cavi, che può essere fissato sul retro del ripiano, e una cornice regolabile per posizionare le attrezzature nel punto desiderato del ripiano.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni.

Il vantaggio StarTech.com
  • Agevole accesso alle apparecchiature grazie al semplice sistema di scorrimento e bloccaggio
  • Montaggio praticamente su qualsiasi rack a 4 staffe standard con guide a profondità di montaggio regolabile
  • Il braccetto di gestione dei cavi incluso consente l'inserimento ordinato dei cavi nel rack
Applicazioni
  • Fornisce più spazio per le apparecchiature hardware o non montabili in rack e per le periferiche
  • Si installa praticamente in qualsiasi rack a 4 staffe o armadio standard
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza U 2U
Gestione cavi
Opzioni di montaggio Montaggio frontale (frontale e posteriore)
Standard del settore EIA RS310-D
Prestazioni
Weight Capacity (Stationary) 56.7 kg [125.3 lb]
Caratteristiche fisiche
Altezza esterna 85.2 mm [3.4 in]
Colore Nero
Larghezza esterna 483 mm [19 in]
Profondità di montaggio massima 802.2 mm [31.6 in]
Profondità di montaggio minima 702.2 mm [27.6 in]
Profondità esterna 609.6 mm [24 in]
Spessore enclosure 2 mm [0.1 in]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 9.9 kg [21.8 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Kit per scaffali
2 - Kit gancio di attacco e ripiano scorrevole (sinistra/destra)
2 - Staffa per gancio di attacco (sinistra/destra)
1 - Kit di gestione cavi
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Ripiano Scorrevole Ventilato 2U con Sistema Gestione Cavi a Profondita Regolabile per Rack o Armadi -22.7 Kg
UNISLDSHF192

Ripiano Scorrevole Ventilato 2U con Sistema Gestione Cavi a Profondita Regolabile per Rack o Armadi -22.7 Kg

Permette di aggiungere un ripiano scorrevole con fessure con gestione dei cavi integrata praticamente in qualsiasi server rack o armadio

€ 239,99 IVA esclusa
€ 287,99 IVA inclusa

Ripiano Scorrevole Ventilato 2U con Sistema Gestione Cavi a Profondita Regolabile per Rack o Armadi -90.7 Kg
UNISLDSHF19H

Ripiano Scorrevole Ventilato 2U con Sistema Gestione Cavi a Profondita Regolabile per Rack o Armadi -90.7 Kg

Permette di aggiungere un ripiano scorrevole con fessure con gestione dei cavi integrata praticamente in qualsiasi server rack o armadio

€ 342,99 IVA esclusa
€ 411,59 IVA inclusa

Ripiano per montaggio a rack regolabile con fessure 1U - Robusto ripiano per armadio server rack fisso - 113 kg
ADJSHELFHDV

Ripiano per montaggio a rack regolabile con fessure 1U - Robusto ripiano per armadio server rack fisso - 113 kg

Consente di aggiungere un robusto ripiano con fessure e con profondità regolabile e capacità elevata a quasi tutti i server rack o armadi

€ 132,99 IVA esclusa
€ 159,59 IVA inclusa

Ripiano per montaggio a rack regolabile 1U - Robusto ripiano per armadio server rack fisso - 80 kg
ADJSHELFHD

Ripiano per montaggio a rack regolabile 1U - Robusto ripiano per armadio server rack fisso - 80 kg

Consente di aggiungere un robusto ripiano fisso con profondità regolabile e capacità elevata a quasi tutti i server rack o armadi

€ 110,99 IVA esclusa
€ 133,19 IVA inclusa

Ripiano fisso per armadio server a rack, profondità regolabile
ADJSHELF

Ripiano fisso per armadio server a rack, profondità regolabile

Consente di aggiungere un robusto ripiano con profondità regolabile praticamente su qualsiasi server o armadio rack

€ 131,99 IVA esclusa
€ 158,39 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.