StarTech.com

Ripiano per montaggio a rack regolabile con fessure 1U - Robusto ripiano per armadio server rack fisso - 113 kg

Consente di aggiungere un robusto ripiano con fessure e con profondità regolabile e capacità elevata a quasi tutti i server rack o armadi

ID prodotto: ADJSHELFHDV

  • Robusto ripiano regolabile per rack con fessure 1U
  • Adatto a tutti i server rack standard da 19''
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
Ulteriori Informazioni
  • Profondità di montaggio regolabile da 19,5" a 38"
  • Sostiene un peso massimo di 113 kg
  • Struttura in acciaio pressato a freddo SPCC da 1,2 mm
€ 140,99 EUR IVA esclusa
€ 172,01 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Altezza U 1U
Gestione cavi No
Gestione del flusso d’aria Con fessure
Opzioni di montaggio Montaggio frontale (frontale e posteriore)
Standard del settore EIA RS310-D
Tipo frame Acciaio
Prestazioni
Weight Capacity (Stationary) 113.1 kg [250 lb]
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 44 mm [1.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 450 mm [17.7 in]
Lunghezza prodotto 700 mm [27.6 in]
Peso prodotto 5.2 kg [11.6 lb]
Profondità di montaggio massima 974 mm [38.3 in]
Profondità di montaggio minima 495 mm [19.5 in]
Spessore enclosure 1.2 mm [0 in]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 84 mm [3.3 in]
Package Length 77 cm [30.3 in]
Package Width 52.8 cm [20.8 in]
Peso spedizione (confezione) 7 kg [15.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ripiano per rack regolabile alta cap. 1U
2 - Staffe per montaggio frontale
2 - Staffe per montaggio posteriore
8 - Viti per pannelli M5
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Ripiano fisso per armadio server a rack, profondità regolabile
ADJSHELF
Ripiano fisso per armadio server a rack, profondità regolabile

Consente di aggiungere un robusto ripiano con profondità regolabile praticamente su qualsiasi server o armadio rack

€ 139,99 IVA esclusa
€ 170,79 IVA inclusa
Ripiano per montaggio a rack regolabile 1U - Robusto ripiano per armadio server rack fisso - 80 kg
ADJSHELFHD
Ripiano per montaggio a rack regolabile 1U - Robusto ripiano per armadio server rack fisso - 80 kg

Consente di aggiungere un robusto ripiano fisso con profondità regolabile e capacità elevata a quasi tutti i server rack o armadi

€ 110,99 IVA esclusa
€ 135,41 IVA inclusa
Ripiano scorrevole per montaggio a rack profondità regolabile con fessure 2U – 22.7kg
UNISLDSHF19
Ripiano scorrevole per montaggio a rack profondità regolabile con fessure 2U – 22.7kg

Questo ripiano scorrevole per armadio con aperture di aerazione consente di migliorare l’accessibilità alle periferiche e apparecchiature.

€ 158,99 IVA esclusa
€ 193,97 IVA inclusa
Ripiano scorrevole per armadio server rack 55,8 cm di colore nero
SLIDESHELFD
Ripiano scorrevole per armadio server rack 55,8 cm di colore nero

Consente di aggiungere un robusto ripiano scorrevole con accesso facile alle periferiche e apparecchiature sul server o armadio rack

€ 145,99 IVA esclusa
€ 178,11 IVA inclusa
Staffe Universali regolabili in profondità per Armadi e Rack da 19
UNIRAILS1U
Staffe Universali regolabili in profondità per Armadi e Rack da 19" - 1U

Questi binari regolabili consentono di montare server o Hardware di rete su rack standard da 19"

€ 101,99 IVA esclusa
€ 124,43 IVA inclusa

Accessori