Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Scaffale cantilever per montaggio a rack con 2 staffe 2U - Ripiano montatura intermedia/centrale per armadio server rack - 68 kg

ID prodotto: CABSHF2POST

Consente di aggiungere un ripiano fisso a montatura intermedia con capacità elevata a qualsiasi server rack con 2 staffe standard

Caratteristiche
  • Ripiano per rack con 2 staffe, 2U

  • Adatto a tutti i rack 19'' standard con 2 staffe

  • Struttura in acciaio pressato a freddo SPCC da 1,6 mm

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Design con montatura intermedia

  • TAA compliant for GSA Schedule purchases

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 102,99 EUR IVA esclusa
€ 123,59 IVA inclusa

ID: CABSHF2POST

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il robusto ripiano per montatura intermedia 2U CABSHF2POST per rack con 2 staffe consente di aggiungere un ripiano fisso a montatura intermedia di capacità elevata a qualsiasi server rack con 2 staffe standard.

Le staffe di montaggio incluse possono essere regolate per adattarsi alle diverse profondità delle staffe rendendo questo ripiano 2U la soluzione universale per l'alloggiamento in rack a 2 staffe. Realizzato con acciaio pressato a freddo SPCC di tipo commerciale da 1,6 mm, questo resistente ripiano rack a 2 staffe può sostenere apparecchiature con un peso massimo di 67 kg: una soluzione perfetta per l'alloggiamento di apparecchiature non montabili in rack, strumenti, periferiche o accessori nel rack mantenendoli facilmente accessibili.

Con garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com
  • Il design con montatura intermedia e profondità regolabile si adatta praticamente a qualsiasi rack standard da 19" con 2 staffe
  • La resistente struttura in acciaio si adatta anche agli ambienti industriali più difficili
Applicazioni
  • Fornisce spazio di archiviazione aggiuntivo per componenti hardware mission-critical e apparecchiature non montabili in rack
  • Utilizzabile con tutti i server rack a 2 staffe con larghezza di 19"
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Altezza U 2U
Gestione cavi No
Opzioni di montaggio Montatura intermedia
Prestazioni
Weight Capacity (Stationary) 67.9 kg [150 lb]
Caratteristiche fisiche
Altezza esterna 88 mm [3.5 in]
Colore Nero
Larghezza esterna 484 mm [19.1 in]
Peso prodotto 4.4 kg [9.6 lb]
Profondità di montaggio massima 152.4 mm [6 in]
Profondità di montaggio minima 76.2 mm [3 in]
Profondità esterna 552 mm [21.7 in]
Spessore enclosure 1.6 mm [0.1 in]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 5.1 kg [11.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ripiano rack 2 staffe montatura intermedia 2U
4 - Staffe
8 - Dadi #10-32 UNF
8 - Dadi ingabbiati #10-32 UNF
8 - Viti #10-32 UNF, 3/8"L
8 - Viti per pannelli #10-32 UNF, 5/8"L
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Scaffale cantilever per montaggio a rack con fessure e 2 staffe 2U - Ripiano montatura intermedia/centrale per armadio server rack - 68 kg
CABSHF2POSTV

Scaffale cantilever per montaggio a rack con fessure e 2 staffe 2U - Ripiano montatura intermedia/centrale per armadio server rack - 68 kg

Consente di aggiungere un ripiano con fessure a montatura intermedia con capacità elevata a qualsiasi server rack con 2 staffe standard

€ 110,99 IVA esclusa
€ 133,19 IVA inclusa

Scaffale cantilever per montaggio a rack universale con fessure 16
CABSHELFV

Scaffale cantilever per montaggio a rack universale con fessure 16" 2U - Ripiano per armadio server rack fisso - 22 kg

Consente di aggiungere un robusto ripiano con fessure a quasi tutti i server rack o armadi

€ 45,99 IVA esclusa
€ 55,19 IVA inclusa

Ripiano universale per montaggio a rack fisso profondità 7
CABSHELF1U

Ripiano universale per montaggio a rack fisso profondità 7" 1U – 15kg

Consente di aggiungere uno shelf di archiviazione compatto 1U a qualsiasi server rack o armadietto standard da 19"

€ 39,99 IVA esclusa
€ 47,99 IVA inclusa

Coppia di staffe rack a giorno per scrivania da 19
RK12OD

Coppia di staffe rack a giorno per scrivania da 19", 12U

Questa coppia di staffe a giorno consente di montare piccoli dispositivi digitali o audio/video direttamente sulla scrivania

€ 65,99 IVA esclusa
€ 79,19 IVA inclusa

Drivers & Downloads

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.