Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comRipiano per montaggio a rack con fessure 22" 2U - Ripiano per armadio server rack fisso - 22 kg
Consente di aggiungere un robusto ripiano con fessure (22 pollici di profondità) a quasi tutti i server rack o armadi
ID prodotto: CABSHELF22V
- Ripiano per montaggio a rack con fessure 2U
- Adatto a tutti i server rack standard da 19''
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
- Sostiene un peso massimo di 22 kg
- Struttura in acciaio pressato a freddo SPCC da 1,6 mm
- Design per montaggio frontale
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Il ripiano per montaggio a rack con fessure e profondità di 22" 2U CABSHELF22V permette di aggiungere un ripiano 2U compatto praticamente a qualsiasi server rack standard da 19" o armadio con possibilità di montaggio frontale. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.
I nostri ripiani per rack con fessure migliorano il flusso d'aria e favoriscono il mantenimento di basse temperature nel rack. Realizzato con acciaio pressato a freddo SPCC di tipo commerciale, questo resistente ripiano rack fisso può sostenere apparecchiature con un peso massimo di 22 kg: una soluzione perfetta per l'alloggiamento di apparecchiature non montabili in rack con fattore di forma ridotto, strumenti, periferiche o accessori nel rack mantenendoli facilmente accessibili.
Con garanzia a vita StarTech.com.
Il vantaggio StarTech.com
- Il design del ripiano con fessure migliora il flusso di aria e favorisce il mantenimento di basse temperature nell'armadio
- Il design per rack universali da 19" semplifica l'aggiunta di uno shelf di archiviazione praticamente a qualsiasi rack o armadio
- La resistente struttura in acciaio si adatta anche agli ambienti industriali più difficili
Applicazioni
Fornisce spazio di archiviazione aggiuntivo per componenti hardware mission-critical e apparecchiature non montabili in rack
Da utilizzare con tutti i server rack e gli armadi da 19''
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V932068 | |
UPC Code | 065030848107 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Hardware | ||
Altezza U | 2U | |
Gestione cavi | No | |
Opzioni di montaggio | Montaggio frontale (solo frontale) | |
Tipo frame | Acciaio | |
Prestazioni | ||
Weight Capacity (Stationary) | 22.6 kg [50 lb] | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza esterna | 88 mm [3.5 in] | |
Colore | Nero | |
Larghezza esterna | 482.7 mm [19 in] | |
Peso prodotto | 3.6 kg [7.9 lb] | |
Profondità esterna | 558.8 mm [22 in] | |
Spessore enclosure | 1.6 mm [0.1 in] | |
Tipo enclosure | Acciaio | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 4.6 kg [10.1 lb] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Ripiano per rack profondo 22" 2U | |
4 - Viti M6 | ||
4 - Dadi ingabbiati M6 | ||
1 - Manuale di istruzioni |
Prodotti correlati
Ripiano per montaggio a rack fisso profondità 22" 2U - 22 kg
Consente di aggiungere un robusto ripiano fisso con 22 pollici di profondità a quasi tutti i server rack o armadi
Scaffale cantilever per montaggio a rack 2U - Robusto ripiano per armadio server rack fisso - 56 kg
Consente di aggiungere un robusto ripiano fisso con capacità elevata a quasi tutti i server rack o armadi
Ripiano per montaggio a rack regolabile 1U - Robusto ripiano per armadio server rack fisso - 80 kg
Consente di aggiungere un robusto ripiano fisso con profondità regolabile e capacità elevata a quasi tutti i server rack o armadi
Ripiano per montaggio a rack regolabile con fessure 1U - Robusto ripiano per armadio server rack fisso - 113 kg
Consente di aggiungere un robusto ripiano con fessure e con profondità regolabile e capacità elevata a quasi tutti i server rack o armadi
Ripiano universale standard per armadio server a rack di colore nero
Consente di aggiungere un robusto ripiano fisso praticamente su qualsiasi server o armadio rack
Ripiano universale per montaggio a rack fisso profondità 7" 1U – 15kg
Consente di aggiungere uno shelf di archiviazione compatto 1U a qualsiasi server rack o armadietto standard da 19"
Scaffale cantilever per montaggio a rack universale con fessure 16" 2U - Ripiano per armadio server rack fisso - 22 kg
Consente di aggiungere un robusto ripiano con fessure a quasi tutti i server rack o armadi
Accessori
Confezione da 50 dadi ingabbiati M5 per armadi server rack
Dadi di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V
Confezione da 50 dadi ingabbiati M6 per armadi server rack
Dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura
Confezione da 50 viti di fissaggio M5 e dadi ingabbiati per armadi server rack
Viti e dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura
Confezione da 100 viti di fissaggio M5 e dadi ingabbiati per armadi server rack
Viti e dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadi server rack
Dadi e viti di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V
Confezione da 100 viti di fissaggio M6 per armadi server rack
Viti e dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura
Confezione da 50 viti di fissaggio M5 per armadio server rack
Viti di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Manual(s):
-
CABSHELF22V.pdf
English
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- CABSHELF22V_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.