Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Staffa di montaggio universale per monitor LCD VESA per rack 19'' o armadi

ID prodotto: RKLCDBK

Consente di montare un pannello LCD 17-19” su un rack/armadio standard da 48 cm

Caratteristiche
  • Serie di fori per montaggio regolabile VESA 100 mm e 75 mm, per compatibilità e controllo maggiori

  • Profondità regolabile da 0 a 89 cm

  • TAA compliant for GSA Schedule purchases

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Conforme agli standard ANSI/EIA RS-310

  • Costruita in robusto acciaio spesso 2,0 mm: una staffa progettata per garantire lunga durata

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 50,99 EUR IVA esclusa
€ 61,19 IVA inclusa

ID: RKLCDBK

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

La staffa di montaggio universale per monitor LCD VESA per rack 19'' o armadi RKLCDBK permette di montare praticamente qualsiasi schermo touch screen o LCD in un server/rack di archiviazione/armadio.

La staffa di montaggio per LCD prevede una struttura in acciaio pressato a freddo (SPCC) ed è progettata per supportare schermi LCD montati VESA da 100 mm e 75 mm, secondo gli standard ANSI/EIA RS-310-D per il montaggio a rack.

Un design unico regolabile, che permette di montare uno schermo LCD nell'armadio a varie profondità, per poter chiudere lo sportello del rack o dell'armadio. La staffa di montaggio LCD supporta anche l'installazione a parete, invertendo la staffa regolabile o aggiungendola alla staffa per montaggio a muro o rack, come la staffa per montaggio a muro 6U (10'') per attrezzatura rack 19'' (WALLMOUNT6) o a giorno 8U (RK812WALLO).

Con garanzia a vita StarTech.com.

Il vantaggio StarTech.com
  • Struttura in acciaio pressato a freddo (SPCC) per garantire lunga durata. Progettata per soddisfare gli standard EIA e VESA, la staffa LCD è adatta alla maggior parte dei monitor LCD 17'' e 19''
  • Supporta l'installazione a rack/armadio o una configurazione a parete, per una versatile soluzione di montaggio per LCD
Applicazioni
  • Ideale per l'installazione di monitor LCD in punti vendita in soluzioni a rack o ad armadio esistenti
  • Per monitorare l'uptime o i processi con grandi schermi oltre 19'' se montati all'esterno
  • Per aggiungere uno schermo di monitoraggio in rack di sicurezza o armadi
  • Per l'installazione di display touch screen in rack o armadi
  • Per il montaggio a parete di monitor LCD o TV
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Altezza U 4U
Gestione cavi No
Standard del settore EIA RS310-D
Tipo frame Acciaio
Caratteristiche fisiche
Altezza esterna 177 mm [7 in]
Colore Nero
Larghezza esterna 482 mm [19 in]
Larghezza interna 425.3 mm [16.7 in]
Peso prodotto 1.7 kg [3.8 lb]
Profondità di montaggio massima 88.9 mm [3.5 in]
Profondità di montaggio minima 0 mm [0 in]
Profondità esterna 107.5 mm [4.2 in]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 2 kg [4.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 2 - Staffe di montaggio
1 - Staffa LCD
8 - Dadi ingabbiati M5
8 - Viti M5
4 - Viti per il montaggio degli schermi LCD M4 x 10 mm
4 - Viti per il montaggio M5 x 10 mm
4 - Guarnizioni
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Staffa di montaggio universale per monitor LCD VESA orientabile per rack 19
RKLCDBKT

Staffa di montaggio universale per monitor LCD VESA orientabile per rack 19" o armadi

Consente di montare un pannello LCD 17-19” inclinabile e orientabile, su un rack/armadio standard da 48 cm

€ 122,99 IVA esclusa
€ 147,59 IVA inclusa

Staffa per montaggio a parete 30 cm 6U per quadri per prese
WALLMOUNT6

Staffa per montaggio a parete 30 cm 6U per quadri per prese

Questo rack 6U montabile a parete consente di montare apparecchiature di rete e piccole periferiche

€ 66,99 IVA esclusa
€ 80,39 IVA inclusa

Staffa montaggio a parete con cerniera 4U 48 cm quadri per prese
WALLMOUNTH4

Staffa montaggio a parete con cerniera 4U 48 cm quadri per prese

Consente di montare un patch panel o uno switch di rete e fornire accesso al retro delle periferiche tramite sistema a cerniera

€ 48,99 IVA esclusa
€ 58,79 IVA inclusa

Rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete - Profondità 30,5 cm
RK812WALLO

Rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete - Profondità 30,5 cm

Questo rack 8U a giorno montabile a parete consente di montare apparecchiature server, di rete e telecom

€ 161,99 IVA esclusa
€ 194,39 IVA inclusa

Armadio server rack a giorno 25U a 4 staffe e profondità regolabile
4POSTRACK25

Armadio server rack a giorno 25U a 4 staffe e profondità regolabile

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo rack a giorno 25U

€ 587,99 IVA esclusa
€ 705,59 IVA inclusa

Coppia di staffe rack a giorno per scrivania da 19
RK12OD

Coppia di staffe rack a giorno per scrivania da 19", 12U

Questa coppia di staffe a giorno consente di montare piccoli dispositivi digitali o audio/video direttamente sulla scrivania

€ 65,99 IVA esclusa
€ 79,19 IVA inclusa

Confezione da 50 dadi ingabbiati M5 per armadi server rack
CABCAGENUTS

Confezione da 50 dadi ingabbiati M5 per armadi server rack

Dadi di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,19 IVA inclusa

Confezione da 50 viti di fissaggio M5 per armadio server rack
CABSCREWS

Confezione da 50 viti di fissaggio M5 per armadio server rack

Viti di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V

€ 27,99 IVA esclusa
€ 33,59 IVA inclusa

Drivers & Downloads

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.