StarTech.com
Nuovo

Guide rack per server 1U con profondità di montaggio regolabile

Universali | Conformi allo standard EIA/ECA-310 | Supportano fino a 90,7 kg

ID prodotto: UNIRAILS1UB

  • Compatibili con la maggior parte dei rack per server da 19" a 4 montanti
  • Consentono il montaggio di apparecchiature per le quali le guide sono andate perdute o non erano incluse nella confezione
  • Consente di tenere bassa la temperatura delle apparecchiature grazie a un design a giorno che favorisce il flusso dell'aria
€ 69,99 EUR IVA esclusa
€ 85,39 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Altezza U 1U
Standard del settore EIA-310-D
Prestazioni
Weight Capacity (Stationary) 90.7 kg [200.5 lb]
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 45 mm [1.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 64 mm [2.5 in]
Lunghezza prodotto 628 mm [24.7 in]
Peso prodotto 3480 g [122.8 oz]
Informazioni confezione
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 640 mm [25.2 in]
Package Width 220 mm [8.7 in]
Peso spedizione (confezione) 3980 g [140.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 2 - Guide universali per rack
8 - Viti M6-12
8 - Dadi ingabbiati M6
8 - Rondelle a bicchiere in plastica M6
1 - Guida di avvio rapido

Certificazioni