Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comScaffale Ventilato per Rack Server 1U - Profondità da 400 mm
Consente di aggiungere un solido ripiano server rack da 1U a quasi tutti i rack o armadi
ID prodotto: CABSHELF116V
- Migliora il flusso di aria nell'armadio o rack grazie al ripiano ventilato
- Assicura che le apparecchiature o gli strumenti siano protetti grazie alla struttura in acciaio per carichi pesanti
- Consente di risparmiare spazio in ufficio o nella sala server posizionando sul rack le apparecchiature IT o audio/video incompatibili con il montaggio a rack.
- Conformità EIA-310 per la massima compatibilità
- Installazione in spazio rack da 1U
- Conforme allo standard EIA-310
- Ripiano da 40 cm
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Questo ripiano rack da 1U consente di aggiungere 40 cm di spazio piano a qualsiasi server rack o armadio conforme a EIA-310. Il ripiano è ventilato per migliorare il flusso d'aria e aiuta a mantenere le temperature basse nel rack.
Apparecchiature sempre al sicuro
Questo resistente ripiano rack fisso, realizzato in acciaio commerciale SPCC laminato a freddo, può sostenere apparecchiature fino a 20 kg.
Massimo utilizzo di tutto lo spazio disponibile
Il ripiano a sbalzo da 1U consente di ottimizzare lo spazio di lavoro, permettendo di montare le apparecchiature sul rack anziché occupare spazio sulla scrivania o sul pavimento. È ideale per ambienti SOHO (small office, home office), sale server o qualsiasi altro ambiente con spazio limitato.
Personalizzazione della configurazione
È possibile installare il ripiano rack ventilato da 1U a qualsiasi altezza, per avere una superficie stabile su cui riporre gli strumenti o collocare le apparecchiature incompatibili con il montaggio a rack.
Il prodotto CABSHELF116V è coperto da garanzia a vita StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.
Applicazioni
Fornisce spazio di conservazione aggiuntivo per hardware di importanza critica e apparecchiature incompatibili con il montaggio a rack.
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V934049 | |
UPC Code | 065030870481 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Hardware | ||
Altezza U | 1U | |
Gestione cavi | No | |
Opzioni di montaggio | Montaggio frontale (solo frontale) | |
Tipo frame | Acciaio | |
Prestazioni | ||
Weight Capacity (Stationary) | 20 kg [44.2 lb] | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza esterna | 44.5 mm [1.7 in] | |
Altezza prodotto | 44.5 mm [1.7 in] | |
Colore | Nero | |
Larghezza esterna | 482.6 mm [19 in] | |
Larghezza prodotto | 406.4 mm [16 in] | |
Lunghezza prodotto | 482.6 mm [19 in] | |
Peso prodotto | 3.1 kg [6.8 lb] | |
Profondità esterna | 406.4 mm [16 in] | |
Tipo enclosure | Acciaio | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 3.7 kg [8.2 lb] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Ripiano fisso da 1U | |
4 - Dadi ingabbiati | ||
4 - Viti di montaggio |
Prodotti correlati
Scaffale per Rack Server 1U - Profondità da 400 mm
Consente di aggiungere un solido ripiano server rack da 1U a quasi tutti i rack o armadi
Scaffale Ventilato per Rack Server 1U - Profondità da 177 mm
Consente di aggiungere un solido ripiano server rack da 1U a quasi tutti i rack o armadi
Ripiano per montaggio a rack fisso profondità 22" 2U - 22 kg
Consente di aggiungere un robusto ripiano fisso con 22 pollici di profondità a quasi tutti i server rack o armadi
Scaffale cantilever per montaggio a rack 2U - Robusto ripiano per armadio server rack fisso - 56 kg
Consente di aggiungere un robusto ripiano fisso con capacità elevata a quasi tutti i server rack o armadi
Ripiano per montaggio a rack regolabile 1U - Robusto ripiano per armadio server rack fisso - 80 kg
Consente di aggiungere un robusto ripiano fisso con profondità regolabile e capacità elevata a quasi tutti i server rack o armadi
Ripiano per montaggio a rack regolabile con fessure 1U - Robusto ripiano per armadio server rack fisso - 113 kg
Consente di aggiungere un robusto ripiano con fessure e con profondità regolabile e capacità elevata a quasi tutti i server rack o armadi
Ripiano universale standard per armadio server a rack di colore nero
Consente di aggiungere un robusto ripiano fisso praticamente su qualsiasi server o armadio rack
Ripiano universale per montaggio a rack fisso profondità 7" 1U – 15kg
Consente di aggiungere uno shelf di archiviazione compatto 1U a qualsiasi server rack o armadietto standard da 19"
Scaffale cantilever per montaggio a rack universale con fessure 16" 2U - Ripiano per armadio server rack fisso - 22 kg
Consente di aggiungere un robusto ripiano con fessure a quasi tutti i server rack o armadi
Accessori
Confezione da 50 dadi ingabbiati M5 per armadi server rack
Dadi di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V
Confezione da 50 dadi ingabbiati M6 per armadi server rack
Dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura
Confezione da 50 viti di fissaggio M5 e dadi ingabbiati per armadi server rack
Viti e dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura
Confezione da 100 viti di fissaggio M5 e dadi ingabbiati per armadi server rack
Viti e dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadi server rack
Dadi e viti di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V
Confezione da 100 viti di fissaggio M6 per armadi server rack
Viti e dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura
Confezione da 50 viti di fissaggio M5 per armadio server rack
Viti di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.