StarTech.com

Confezione da 50 viti di fissaggio M5 e dadi ingabbiati per armadi server rack

Viti e dadi in gabbia di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura

ID prodotto: CABSCREWM5

  • La confezione include 50 viti M5 e 50 dadi M5
  • Finitura con placcatura in nichel per prevenire la ruggine
  • Dadi ingabbiati a forma quadrata progettati per rack e armadi con fori quadrati
  • Hassle-free installation with cage nut installation tool included
€ 51,99 EUR IVA esclusa
€ 63,43 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Incluso Viti di fissaggio e dadi ingabbiati
Quantità per confezione 50
Tipo/i filetto M5
Caratteristiche fisiche
Colore Argento
Larghezza prodotto 5 mm [0.2 in]
Lunghezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Peso prodotto 446.1 g [15.7 oz]
Informazioni confezione
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 22.2 cm [8.7 in]
Package Width 12 cm [4.7 in]
Peso spedizione (confezione) 450.9 g [15.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 50 - Viti M5
50 - Dadi ingabbiati M5
1 - cage nut installation tool

Certificazioni

Prodotti correlati

Confezione da 50 dadi ingabbiati M5 per armadi server rack
CABCAGENUTS
Confezione da 50 dadi ingabbiati M5 per armadi server rack

Dadi di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,71 IVA inclusa
Confezione da 50 dadi ingabbiati M6 per armadi server rack
CABCAGENUTS6
Confezione da 50 dadi ingabbiati M6 per armadi server rack

Dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,71 IVA inclusa
M5 Mounting Screws & Cage Nuts for Server Rack Cabinets
CABSCREWM62
Confezione da 100 viti di fissaggio M6 per armadi server rack

Viti e dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura

€ 101,99 IVA esclusa
€ 124,43 IVA inclusa
Confezione da 100 viti di fissaggio M5 e dadi ingabbiati per armadi server rack
CABSCREWM52
Confezione da 100 viti di fissaggio M5 e dadi ingabbiati per armadi server rack

Viti e dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura

€ 96,99 IVA esclusa
€ 118,33 IVA inclusa
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadi server rack
CABSCREWM6
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadi server rack

Dadi e viti di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V

€ 58,99 IVA esclusa
€ 71,97 IVA inclusa
Confezione da 50 viti di fissaggio M5 per armadio server rack
CABSCREWS
Confezione da 50 viti di fissaggio M5 per armadio server rack

Viti di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadio server rack
CABSCREWSM6
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadio server rack

Viti di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,81 IVA inclusa

Accessori