StarTech.com

Dado M5 per server rack - confezione da 100

Questi dadi ingabbiati di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza

ID prodotto: CABCAGENUTS2

  • Finitura con placcatura in nichel per prevenire la ruggine
  • Contiene cento dadi ingabbiati M5
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
  • Installazione immediata grazie allo strumento di installazione per dadi ingabbiati incluso
€ 53,99 EUR IVA esclusa
€ 65,87 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Incluso Dadi ingabbiati
Quantità per confezione 100
Tipo/i filetto M5
Caratteristiche fisiche
Colore Argento
Peso prodotto 447.2 g [15.8 oz]
Informazioni confezione
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22.4 cm [8.8 in]
Package Width 12 cm [4.7 in]
Peso spedizione (confezione) 451.8 g [15.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 100 - Dadi ingabbiati M5
1 - cage nut installation tool

Certificazioni

Prodotti correlati

Viti per montaggio Server Rack - M5 x 12mm - confezione da 50, nero
CABSCREWSB
Viti per montaggio Server Rack - M5 x 12mm - confezione da 50, nero

Queste viti di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza

€ 29,99 IVA esclusa
€ 36,59 IVA inclusa
Viti per montaggio Server Rack - M5 x 12mm - confezione da 100, nero
CABSCREWSM5B
Viti per montaggio Server Rack - M5 x 12mm - confezione da 100, nero

Queste viti di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza

€ 53,99 IVA esclusa
€ 65,87 IVA inclusa
Confezione da 50 viti di fissaggio M5 per armadio server rack
CABSCREWS
Confezione da 50 viti di fissaggio M5 per armadio server rack

Viti di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa
Viti per montaggio Server Rack - M5 x 12mm - confezione da 100
CABSCREWSM5
Viti per montaggio Server Rack - M5 x 12mm - confezione da 100

Queste viti di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza

€ 53,99 IVA esclusa
€ 65,87 IVA inclusa

Accessori