StarTech.com

Viti per montaggio Server Rack - M6 x 12mm - confezione da 100, nero

Queste viti di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza

ID prodotto: CABSCRWSM62B

  • Struttura in acciaio interamente di colore nero
  • Contiene cento viti M6
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
€ 55,99 EUR IVA esclusa
€ 68,31 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Incluso Viti di montaggio
Quantità per confezione 50
Tipo/i filetto M6
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.4 cm [0.6 in]
Larghezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Lunghezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Peso prodotto 574.5 g [20.3 oz]
Informazioni confezione
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 22.4 cm [8.8 in]
Package Width 11.5 cm [4.5 in]
Peso spedizione (confezione) 579.2 g [20.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 100 - Viti M6

Certificazioni

Prodotti correlati

Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadio server rack
CABSCREWSM6
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadio server rack

Viti di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,81 IVA inclusa
Confezione da 100 viti di montaggio per armadi server rack - M6 x 12mm
CABSCREWSM62
Confezione da 100 viti di montaggio per armadi server rack - M6 x 12mm

Queste viti di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza

€ 55,99 IVA esclusa
€ 68,31 IVA inclusa
Viti per montaggio Server Rack - M6 x 12mm - confezione da 50, nero
CABSCREWSM6B
Viti per montaggio Server Rack - M6 x 12mm - confezione da 50, nero

Queste viti di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,81 IVA inclusa
Viti per montaggio Server Rack - M6 x 12mm - confezione da 100, nero
CABSCRWSM62B
Viti per montaggio Server Rack - M6 x 12mm - confezione da 100, nero

Queste viti di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza

€ 55,99 IVA esclusa
€ 68,31 IVA inclusa

Accessori