StarTech.com

Confezione da 20 viti di fissaggio M6 e Dadi Ingabbiati per Armadi Server Rack

Dadi e viti di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V

ID prodotto: CABSCRWM620

  • Rifinitura con placcatura in nichel antiruggine
  • Contiene 20 dadi a gabbia M6 e 20 viti M6 da 12 mm
  • Dadi ingabbiati con design quadrato per rack e armadietti con fori quadrati
  • Installazione immediata grazie allo strumento di installazione per dadi ingabbiati incluso
€ 28,99 EUR IVA esclusa
€ 35,37 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questa confezione da 20 viti da rack M6 e dadi a gabbia M6 è da tenere sempre a portata di mano per le installazioni di apparecchiature da montare su rack, come server, dispositivi di rete o audio/video. Ogni confezione contiene un utensile per l'installazione dei dadi in gabbia, per garantire un'installazione rapida e semplice dei dadi.

Le viti di fissaggio e i dadi in gabbia negli armadietti si possono utilizzare anche per la configurazione di nuovi armadietti e server rack. La soluzione ideale per i casi in cui si lascia cadere un dado o lo si fissa nel punto sbagliato. La confezione completa garantisce che la minuteria sia sempre disponibile quando serve.

Le viti e i dadi di montaggio M6 sono rifiniti con una placcatura in nichel antiruggine.

Il prodotto CABSCRWM620 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni.

Applicazioni

Consente di montare le apparecchiature installabili su rack standard in armadietti o server rack

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Incluso Viti di fissaggio e dadi ingabbiati
Quantità per confezione 20
Tipo/i filetto M6
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 22 mm [0.9 in]
Colore Argento
Larghezza prodotto 5 mm [0.2 in]
Lunghezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Peso prodotto 206.4 g [7.3 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 211.1 g [7.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 20 - Viti M6
20 - Dadi ingabbiati M6
1 - strumento di installazione per dadi ingabbiati

Certificazioni

Prodotti correlati

Confezione da 50 dadi ingabbiati M5 per armadi server rack
CABCAGENUTS
Confezione da 50 dadi ingabbiati M5 per armadi server rack

Dadi di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,71 IVA inclusa
Confezione da 50 dadi ingabbiati M6 per armadi server rack
CABCAGENUTS6
Confezione da 50 dadi ingabbiati M6 per armadi server rack

Dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,71 IVA inclusa
M5 Mounting Screws & Cage Nuts for Server Rack Cabinets
CABSCREWM62
Confezione da 100 viti di fissaggio M6 per armadi server rack

Viti e dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura

€ 101,99 IVA esclusa
€ 124,43 IVA inclusa
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadi server rack
CABSCREWM6
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadi server rack

Dadi e viti di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V

€ 58,99 IVA esclusa
€ 71,97 IVA inclusa
Confezione da 50 viti di fissaggio M5 per armadio server rack
CABSCREWS
Confezione da 50 viti di fissaggio M5 per armadio server rack

Viti di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadio server rack
CABSCREWSM6
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadio server rack

Viti di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,81 IVA inclusa
Confezione da 20 viti di fissaggio M5 e Dadi Ingabbiati per Armadi Server Rack
CABSCRWM520
Confezione da 20 viti di fissaggio M5 e Dadi Ingabbiati per Armadi Server Rack

Con questi dadi in gabbia e viti di alta qualità per il montaggio in armadietto sarà possibile installare l'hardware su rack in modo saldo e sicuro

€ 26,99 IVA esclusa
€ 32,93 IVA inclusa

Accessori