StarTech.com

Viti per montaggio Server Rack - M5 x 12mm - confezione da 50, nero

Queste viti di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza

ID prodotto: CABSCREWSB

  • Struttura in acciaio interamente di colore nero
  • Contiene cinquanta viti M5
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
€ 29,99 EUR IVA esclusa
€ 36,59 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Incluso Viti di montaggio
Quantità per confezione 50
Tipo/i filetto M5
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.3 cm [0.5 in]
Larghezza prodotto 13 mm [0.5 in]
Lunghezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Peso prodotto 216.8 g [7.7 oz]
Informazioni confezione
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 89 mm [3.5 in]
Peso spedizione (confezione) 218.6 g [7.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 50 - Viti M5

Certificazioni

Prodotti correlati

Viti per montaggio Server Rack - M5 x 12mm - confezione da 100, nero
CABSCREWSM5B
Viti per montaggio Server Rack - M5 x 12mm - confezione da 100, nero

Queste viti di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza

€ 53,99 IVA esclusa
€ 65,87 IVA inclusa
Viti di fissaggio e dadi ingabbiati per server rack - M5 x 12mm - confezione da 50, nero
CABSCREWM5B
Viti di fissaggio e dadi ingabbiati per server rack - M5 x 12mm - confezione da 50, nero

Questi dadi e viti di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza

€ 52,99 IVA esclusa
€ 64,65 IVA inclusa

Accessori