StarTech.com

Confezione da 50 viti di fissaggio e dadi ingabbiati per armadi server rack - M6 x 12mm

Questi dadi ingabbiati e viti M6 da 12 mm di alta qualità semplificano il montaggio delle apparecchiature nei server rack o armadietti.

ID prodotto: CABSCREWM6B

  • Struttura in acciaio interamente di colore nero
  • Dadi ingabbiati con design quadrato per rack e armadietti con fori quadrati
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
  • Hassle-free installation with cage nut installation tool included
€ 56,99 EUR IVA esclusa
€ 69,53 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Incluso Viti di fissaggio e dadi ingabbiati
Quantità per confezione 50
Tipo/i filetto M6
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Larghezza prodotto 6 mm [0.2 in]
Lunghezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Peso prodotto 502.8 g [17.7 oz]
Informazioni confezione
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12 cm [4.7 in]
Peso spedizione (confezione) 507.3 g [17.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 50 - Viti M6
1 - cage nut installation tool
50 - Dadi ingabbiati M6

Certificazioni

Prodotti correlati

Confezione da 50 viti di fissaggio e dadi ingabbiati per armadi server rack - M6 x 12mm
CABSCREWM6B
Confezione da 50 viti di fissaggio e dadi ingabbiati per armadi server rack - M6 x 12mm

Questi dadi ingabbiati e viti M6 da 12 mm di alta qualità semplificano il montaggio delle apparecchiature nei server rack o armadietti.

€ 56,99 IVA esclusa
€ 69,53 IVA inclusa
Dado M6 per server rack - confezione da 100, nero
CABCAGENT62B
Dado M6 per server rack - confezione da 100, nero

Questi dadi ingabbiati di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza

€ 46,99 IVA esclusa
€ 57,33 IVA inclusa
Dado M6 per server rack - confezione da 100
CABCAGENTS62
Dado M6 per server rack - confezione da 100

Questi dadi ingabbiati di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza

€ 46,99 IVA esclusa
€ 57,33 IVA inclusa
Confezione da 100 viti di montaggio per armadi server rack - M6 x 12mm
CABSCREWSM62
Confezione da 100 viti di montaggio per armadi server rack - M6 x 12mm

Queste viti di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza

€ 55,99 IVA esclusa
€ 68,31 IVA inclusa
Viti per montaggio Server Rack - M6 x 12mm - confezione da 50, nero
CABSCREWSM6B
Viti per montaggio Server Rack - M6 x 12mm - confezione da 50, nero

Queste viti di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,81 IVA inclusa
Viti per montaggio Server Rack - M6 x 12mm - confezione da 100, nero
CABSCRWSM62B
Viti per montaggio Server Rack - M6 x 12mm - confezione da 100, nero

Queste viti di alta qualità permettono di installare l’hardware per montaggio a rack in tutta sicurezza

€ 55,99 IVA esclusa
€ 68,31 IVA inclusa

Accessori