Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdattatore SSD M.2 a 2,5" SATA III - Convertitore NGFF Disco rigido a stato solido SSD con custodia protettiva
Permette di convertire un'unità a stato solido M.2 in un'unità SSD da 6 Gbps a fattore di forma standard da 2,5"
ID prodotto: SAT2M2NGFF25
- Permette di proteggere l'unità SSD M.2 (NGFF) in qualsiasi applicazione da 2,5" grazie all'alloggiamento incluso
- Aggiunge le prestazioni delle unità SSD M.2 a qualsiasi sistema di computer effettuando la conversione da M.2 a SATA
- Ampia compatibilità grazie al supporto delle unità SSD SATA M.2 più diffuse (2230, 2242, 2260, 2280)
- Non compatibile con le schede SSD M.2 NVMe o AHCI PCI Express
- Supporto di SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Supporta l'alloggiamento per fattore di forma SATA da 2,5" di 9,5 mm o maggiore
Aumenta notevolmente le prestazioni di sistema sostituendo il disco rigido SATA da 2,5" con una unità a stato solido M.2 utilizzando l'adattatore SSD M.2 a SATA SAT2M2NGFF25.
L'adattatore M.2 a SATA presenta un alloggiamento incluso che aggiunge la protezione dell'unità SSD NGFF (Next Generation Form Factor). La maggiore protezione permette di utilizzare tranquillamente l'unità M.2 nelle applicazioni che richiedono un maggiore livello di resistenza quali gli alloggiamenti di unità hot-swap o docking station SATA esterne.
L'uso di una unità SSD M.2 invece di un disco platter permette di sfruttare completamente il potenziale del controller SATA III riducendo i colli di bottiglia durante il trasferimento di dati con velocità di trasferimento fino a 6 Gbps: una soluzione ideale per incrementare ulteriormente le prestazioni di un array HyperDuo.
Per un'ampia compatibilità con le unità a stato solido M.2 più diffuse, SAT2M2NGFF25 supporta diverse altezze dei dischi tra cui: 2230, 2242, 2260, 2280.
SAT2M2NGFF25 è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.
Applicazioni
- Consente di accedere alle unità M.2 (NGFF) da una sorgente esterna, quali un box esterno o docking station per unità SATA
- Consente di recuperare o eseguire il backup dei dati da un'unità M.2 (NGFF) utilizzando un normale computer SATA
- Trasforma un'unità M.2 inutilizzata in una normale unità a stato solido SATA da 2,5"
- Consente di utilizzare un'unità M.2 con qualsiasi applicazione SATA da 2,5"
Il vantaggio StarTech.com
- Maggiore protezione dell'unità SSD grazie all'alloggiamento incluso
- Ottimizza le prestazioni di sistema sostituendo il disco platter SATA da 2,5" con una SSD M.2
- Ampia compatibilità grazie al supporto delle unità SSD NGFF M.2 più diffuse (2242, 2260, 2280)
Codici articolo:
Ingram Micro Italy
V933333
Tech Data - Italy
4428607
UPC Code
065030859288
Specifiche tecniche
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
Altezza delle unità supportate | 2230 | |
2242 | ||
2260 | ||
2280 | ||
Installazione unità | Fisso | |
Interfaccia | SATA | |
Numero di unità | 1 | |
Tipo unità | M.2 (SATA, B-Key, NGFF) | |
Prestazioni | ||
Funzionalità hot swap | No | |
Massima velocità di trasferimento dati | 6 Gbps | |
Specifiche generali | Non compatibile con le schede SSD M.2 NVMe o AHCI PCI Express | |
Tipo e velocità | SATA III (6 Gbps) | |
Connettore/i | ||
Connettori host | 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa | |
Connettori unità | 1 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) Presa | |
Software | ||
Compatibilità con sistemi operativi | OS independent; No software or drivers required | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
Temperatura di conservazione | -10°C to 85°C (14°F to 185°F) | |
Umidità | Da 5% a 95% RH | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 8 mm [0.3 in] | |
Colore | Nero | |
Larghezza prodotto | 68 mm [2.7 in] | |
Lunghezza prodotto | 98 mm [3.9 in] | |
Peso prodotto | 54 g [1.9 oz] | |
Tipo enclosure | Alluminio e plastica | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 116 g [4.1 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Adattatore SSD NGFF M.2 a SATA 2,5" | |
1 - Kit di montaggio SSD | ||
1 - Kit di montaggio alloggiamento | ||
1 - Mini cacciavite | ||
1 - Manuale di istruzioni |
Prodotti correlati
Convertitore adattatore SSD NGFF M.2 a SATA 2,5"
Permette di convertire un SSD M.2 in un SSD a giorno da 6 Gbps SATA 2,5" da 7 mm
Box esterno adattatore da SATA a Mini SATA 2,5" SSD
Consente di convertire un supporto mini SSD mSATA in un supporto SSD SATA standard da 2,5”
Convertitore adattatore SSD mSATA a SATA da 2,5"
Permette di convertire un SSD mSATA in un SSD a giorno da 6 Gbps SATA 2,5" da 7 mm
Convertitore adattatore doppia SSD mSATA a RAID SATA 2,5"
Permette di creare un array RAID con due SSD mSATA che possono essere installate in un unico alloggiamento SATA da 2,5"
Adattatore per dischi rigidi IDE a SATA o lettori ottici - Convertitore PATA a 40 pin a HDD/SSD/ODD SATA da 2,5"
Consente il collegamento di un disco rigido SATA o del lettore Blu-ray/DVD/CD-ROM a una scheda madre IDE
Adattatore SSD SATA a mSATA – Scheda convertitore porta SATA montata a Mini SATA
Permette di trasformare un collegamento host SATA in una porta mSATA
Adattatore mSATA a HDD / SSD SATA – Scheda convertitore Mini SATA a SATA
Permette di trasformare un collegamento host mSATA in una porta SATA standard
Adattatore SSD mSATA a SATA con staffe a profilo basso e completo – Scheda convertitore SATA a Mini SATA
Permette di montare un'unità SSD mSATA in un computer desktop standard o con fattore di forma ridotto utilizzando un collegamento host SATA standard
Accessori
Cavo latching SATA 30 cm
Compatibile con connettori SATA, per collegare in maniera sicura gli Hard Disk
Cavo SATA a SATA latching 20 cm - F/F
Cavo latch SATA pensato per schede di ultima generazione e Hard Disk SATA
Cavo SATA a Serial ATA - Connettore SATA a Serial ATA 3.0 a 6 Gpbs - 30 cm
Questo cavo SATA ad elevata qualità è pensato per collegare Hard Disk SATA, anche in spazi ristretti
Cavo Serial ATA 45 cm
Questo cavo SATA ad elevata qualità è pensato per collegare Hard Disk SATA, anche in spazi ristretti
Cavo Serial ATA 45,7 cm SATA ad angolare sinistro SATA - F/F
Consente di creare una connessione angolare verso sinistra su un Hard Disk SATA, per installazioni in ambienti ristretti
Cavo ATA seriale SATA a SATA con angolare sinistro 45 cm
Consente di realizzare una connessione con angolare sinistro all'unità SATA per l'installazione in spazi ristretti
Cavo SATA a Serial ATA angolato a destra - Cavo SATA a SATA di Tipo L da 45 cm
Consente di creare una connessione angolare verso destra su un Hard Disk SATA, per installazioni in ambienti ristretti
Cavo Serial ATA 60 cm
Questo cavo SATA ad elevata qualità è pensato per collegare Hard Disk SATA, anche in spazi ristretti
Cavo Serial ATA ad angolare destro SATA 60 cm
Consente di creare una connessione angolare verso destra su un Hard Disk SATA, per installazioni in ambienti ristretti
Cavo Serial ATA da SATA ad angolare sinistro SATA 15 cm
Consente di creare una connessione angolare verso sinistra su un Hard Disk SATA, per installazioni in ambienti ristretti
Kit di montaggio disco rigido SATA 2,5'' in alloggiamento unità 3,5''
Consente di montare un Hard Disk SATA da 2,5" su qualsiasi computer desktop dotato di alloggiamento da 3,5"
Staffa per doppio HDD da 2,5" a 3,5” per dischi rigidi SATA - Staffa per 2 dischi da 2,5" a 3,5” per montaggio in alloggiamento
Consente di montare due SSD o HDD SATA da 2,5" in un unico alloggiamento da 3,5"
Adattatore di alimentazione SATA a LP4, 15 cm - F/M
Consente di collegare un Hard Disk IDE a un connettore di alimentazione Serial ATA
Cavo adattatore LP4 di alimentazione a Y, 2 x SATA, 30 cm
Consente di alimentare due Hard Disk SATA tramite un unico connettore di alimentazione LP4
Assistenza prodotti
Manuali
-
SAT2M2NGFF25_manual.pdf
- Lingua: Inglese
Schede tecniche
-
SAT2M2NGFF25_Datasheet-IT.pdf
- Lingua: Italiano
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Lingua: Inglese
-
Letter of Conformity (LOC)
- Lingua: Inglese
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Lingua: Inglese
Safety Measures
- Se il prodotto ha un circuito stampato visibile, non toccare il prodotto quando è acceso.
- Prodotto laser di Classe 1. Quando il sistema è aperto sono presenti radiazioni laser.
- I terminiali dei fili elettrici non devono essere realizzate con il prodotto e/o le linee elettriche sotto tensione.
- L’installazione e/o il montaggio dei prodotti devono essere eseguiti da un tecnico professionale certificato che conosca le linee guida locali sulle norme edilizie e sulla sicurezza.
- I cavi (inclusi i cavi di alimentazione e di ricarica) devono essere posizionati e stesi in modo da evitare pericoli di inciampo, rischi di scosse elettriche o pericoli per la sicurezza.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.