StarTech.com

Adattatore per dischi rigidi IDE a SATA o lettori ottici - Convertitore PATA a 40 pin a HDD/SSD/ODD SATA da 2,5"

Consente il collegamento di un disco rigido SATA o del lettore Blu-ray/DVD/CD-ROM a una scheda madre IDE

ID prodotto: IDE2SAT2

  • Consente il collegamento di un dispositivo SATA a una scheda madre IDE/ATA o una scheda controller.
  • Soluzione hardware completa; non richiede software
  • Supporto di LBA (Logical Block Addressing) a 48 bit
Ulteriori Informazioni
  • Conforme alla specifica SATA revisione 1.0
  • Supporta unità SATA I/II/III (1,5/3/6 Gbps)
  • Compatibile con la specifica Ultra ATA 133
  • Supporta unità SATA 2,5", 3,5" e 5,25"
  • Supporto per ODD (Unità disco ottico), comprese unità Blu-ray, DVD e CD-ROM
€ 22,99 EUR IVA esclusa
€ 28,05 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 2.5in & 3.5in
ID chipset Marvell - 88SA8052
Interfaccia IDE
Numero di unità 1
Tipo unità SATA
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 133 MB/sec
RAID No
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - IDE (40 Pin, EIDE/PATA)
1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
1 - SP4 (4 pin, alimentazione per piccola unità)
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Controller IDE e cavo ATA (non inclusi).
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 50°C (40°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
Umidità 15~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.3 cm [0.9 in]
Larghezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Lunghezza prodotto 75.5 mm [3 in]
Peso prodotto 29 g [1 oz]
Tipo enclosure Acciaio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17.5 cm [6.9 in]
Peso spedizione (confezione) 89 g [3.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore IDE a SATA
1 - Cavo di alimentazione LP4 Molex a SP4
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore combo USB 2.0 a SATA/IDE per SSD/HDD 2,5/3,5
USB2SATAIDE
Adattatore combo USB 2.0 a SATA/IDE per SSD/HDD 2,5/3,5"

Consente di collegare in modo rapido e semplice Hard Disk IDE e/o SATA, tramite interfaccia USB 2.0

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Adattatore convertitore femmina 40 pin, IDE a SATA
IDE2SAT25
Adattatore convertitore femmina 40 pin, IDE a SATA

Consente la connessione di un dispositivo SATA a una scheda madre o scheda IDE

€ 17,99 IVA esclusa
€ 21,95 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB 3.0 a SATA o IDE per Disco rigido 2,5
USB3SSATAIDE
Cavo Adattatore USB 3.0 a SATA o IDE per Disco rigido 2,5"/3,5" HDD / SSD - Cavo Convertitore USB3.0 a SATA o IDE

Consente il collegamento di un disco rigido SATA o IDE da 2,5"/3,5" tramite una porta USB 3.0

€ 49,99 IVA esclusa
€ 60,99 IVA inclusa
Convertitore adattatore bidirezionale SATA/IDE
PATA2SATA3
Convertitore adattatore bidirezionale SATA/IDE

Questo adattatore bidirezionale permette il collegamento da Hard Disk IDE a SATA e viceversa

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa

Accessori