Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdattatore per disco rigido SATA a IDE 2,5'' o 3,5'' per dock HDD
Consente di utilizzare Hard Disk da 2,5” o 3,5” con una docking station per HDD SATA
ID prodotto: SAT2IDEADP
- Supporta dischi rigidi IDE 40 pin (3,5'') e 44 pin (2,5'')
- Struttura di lunga durata in metallo
- Compatibile con la maggior parte dei duplicatori e delle docking station per dischi rigidi SATA 3,5'' di StarTech.com
- Supporto di dischi a elevata capacità mediante LBA a 48 bit
- Conforme alla specifica SATA revisione 1.0
- Compatibile con dischi rigidi PATA (IDE) 66/100/133 Mbps
- Fori di montaggio per dischi rigidi IDE con fattore di forma 3,5'' e 2,5''
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
L'adattatore per dischi rigidi da SATA a IDE SAT2IDEADP permette l'utilizzo di dischi rigidi basati su IDE (PATA) da 2,5''/3,5'' nella maggior parte delle docking station per HDD basati su SATA e dei duplicatori di dischi rigidi di StarTech.com. L'adattatore IDE-SATA prevede una struttura completamente in metallo che assicura la massima durata ed è completamente compatibile con dischi rigidi IDE fino a ATA-133 (133 Mbps).
L'adattatore SATA/IDE, dallo stile di montaggio unico, permette una semplice installazione in dischi rigidi IDE/SATA e un inserimento in alloggiamenti dock per dischi SATA per un facile recupero dei dati da vecchi HDD. L'adattatore può essere utilizzato anche per installare dischi rigidi IDE in computer desktop basati solo su SATA o qualsiasi altro scenario in cui si richiede la connessione di un disco IDE tramite Serial ATA.
L'adattatore per dischi rigidi SAT2IDEADP funziona con la maggior parte delle docking station per HDD SATA e dei duplicatori di StarTech.com, tra cui:
- SATDOCK2REU3
- SDOCK2U33
- SDOCKU33EBV
- UNIDOCKU33
- SATADOCK22UE
- SATDOCK2UEGB
- SATDOCK22RE
- SATDOCK22R
- SATDOCKU3S
- SATADOCKU2
- SATADOCKU2E
- SATDOCK4U2E
- SATDOCK4U3E
- SATDOCKCRH
- SATDOCKU3E
- SATDOCKU2EGB
- SATDOCKU2GB
Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Il vantaggio StarTech.com
- Il design unico permette l'utilizzo di qualsiasi disco rigido IDE 2,5''/3,5'' e l'inserimento (da lato superiore) in docking station per HDD SATA o alloggiamenti di duplicatori
- Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito
Applicazioni
Per utilizzare vecchi dischi rigidi IDE/PATA in una docking station per dischi rigidi SATA
Per installare un disco rigido IDE/PATA in un computer dotato soltanto di porte SATA
Per recuperare facilmente i dati da un disco rigido IDE (laptop) 2,5'' connettendolo a un computer o una docking station con supporto SATA
Per i tecnici che lavorano con diverse tecnologie, di vecchia e nuova generazione
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V931430 | |
UPC Code | 065030843393 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
Dimensioni unità | 2.5in & 3.5in | |
ID chipset | JMicron - JM20330 | |
Installazione unità | Fisso | |
Numero di unità | 1 | |
Supporto LBA | 48-bit | |
Tipo unità | IDE (ATA) | |
Ventola/e | No | |
Connettore/i | ||
Connettori host | 1 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa | |
1 - SATA (7 pin, dati) Presa | ||
Connettori unità | 1 - IDE (40 Pin, EIDE/PATA) Femmina | |
1 - IDE (44 Pin, EIDE/PATA, 2,5" HDD) Femmina | ||
1 - LP4 (4 pin, attacco grande alimentazione Molex) Femmina | ||
Tipo/i connettori | 1 - SP4 (4 pin, alimentazione per piccola unità) Maschio | |
Software | ||
Compatibilità con sistemi operativi | OS independent; No software or drivers required | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 5°C to 80°C (41°F to 176°F) | |
Temperatura di conservazione | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | |
Umidità | 8% ~ 90% RH | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 26 mm [1 in] | |
Colore | Nero | |
Larghezza prodotto | 78 mm [3.1 in] | |
Lunghezza prodotto | 101 mm [4 in] | |
Peso prodotto | 104 g [3.7 oz] | |
Tipo enclosure | Acciaio | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 230 g [8.1 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Adattatore SATA a IDE | |
1 - Cavo di alimentazione da SATA a LP4 | ||
1 - Cavo IDE da 40 a 44 pin con alimentazione | ||
1 - Cavo IDE da 40 pin | ||
1 - Confezione di viti di fissaggio | ||
1 - Manuale di istruzioni |
Prodotti correlati
Convertitore adattatore bidirezionale SATA/IDE
Questo adattatore bidirezionale permette il collegamento da Hard Disk IDE a SATA e viceversa
Convertitore adattatore IDE a SATA
Consente di collegare 2 Hard Disk SATA a una scheda madre o scheda IDE
Adattatore convertitore femmina 40 pin, IDE a SATA
Consente la connessione di un dispositivo SATA a una scheda madre o scheda IDE
Accessori
Docking station per disco rigido SATA USB 3.0 a SATA per HDD 2,5/3,5inch
E' possibile inserire gli Hard Disk SATA e accedere rapidamente dal PC tramite interfaccia USB 3.0 SuperSpeed
Dock duplicatore per dischi rigidi indipendente USB a IDE SATA
Consente di duplicare Hard Disk IDE o SATA da 2,5" o 3,5"
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Manuali:
-
SAT2IDEADP.pdf
English
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- SAT2IDEADP_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.