StarTech.com

Adattatore combo USB 2.0 a SATA/IDE per SSD/HDD 2,5/3,5"

Consente di collegare in modo rapido e semplice Hard Disk IDE e/o SATA, tramite interfaccia USB 2.0

ID prodotto: USB2SATAIDE

  • Connettori integrati per dischi rigidi IDE e SATA da 3,5'' e 2,5''
  • Indicatori LED per il controllo dell'attività e dello stato
  • Interfaccia host USB 2.0 ad alta velocità, con supporto per velocità di trasferimento fino a 480 Mbps
  • Fattore di forma compatto, portatile
€ 39,99 EUR IVA esclusa
€ 48,79 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il cavo adattatore USB 2.0 a SATA/IDE permette di collegare qualsiasi disco rigido SATA standard da 2,5"" o 3,5'' o IDE a un computer mediante USB 2.0. L'adattatore permette di connettere un disco scoperto senza enclosure, risparmiando tempo e problemi. L'adattatore USB 2.0 SATA/IDE, progettato per offrire lunga durata e affidabilità, prevede indicatori LED per poter monitorare facilmente gli aggiornamenti di stato e attività.

Il vantaggio StarTech.com

  • Supporta dischi rigidi SATA/IDE da 2,5" e 3,5" in una singola unità compatta
  • Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito

Applicazioni

Per i tecnici che devono eseguire test o recuperare dati da vecchi dischi rigidi

Per i tecnici che viaggiano e lavorano con diversi tipi di dischi rigidi

Per connettere dischi 2,5'' e 3,5'' a praticamente qualsiasi notebook o desktop

Ideale per testare e rimuovere rapidamente dischi rigidi

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 2.5in & 3.5in
ID chipset JMicron - JM20337
Tipo unità SATA & IDE
Prestazioni
4Kn Support
ATAPI Support
Massima velocità di trasferimento dati 480 Mbps
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettori host 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettori unità 1 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa
1 - IDE (40 Pin, EIDE/PATA) Femmina
1 - IDE (44 Pin, EIDE/PATA, 2,5" HDD) Femmina
1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex) Femmina
1 - SATA (7 pin, dati) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Nota Retrocompatibile con lo standard USB 1.1 (se ne sconsiglia tuttavia l'utilizzo, poiché la velocità di trasferimento è insufficiente).

Unità contrassegnate dalla dicitura Rev. B sottoposte a test con un'unità a 7200 RPM 4 Kn a 6 TB in sistemi operativi Mac OS 10.12 e Windows 10
Indicatori
Indicatori LED 1 - Connessione USB
1 - Rilevamento/attività IDE
1 - Rilevamento/attività SATA
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 24
Corrente di uscita 2A
Corrente ingresso 1A
Tensione di uscita 12/5V DC
Tensione ingresso 110V-240V AC
Tipo presa Innovativo
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 43 mm [1.7 in]
Lunghezza prodotto 70 mm [2.8 in]
Peso prodotto 51 g [1.8 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 410 g [14.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Convertitore USB 2.0 a SATA/IDE
1 - SATA data cable
1 - power adapter breakout cable
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, AU)
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo Adattatore per dischi rigidi USB 3.0 a SATA III da 2.5`` con UASP - Convertitore Sata SSD/HDD
USB3S2SAT3CB
Cavo Adattatore per dischi rigidi USB 3.0 a SATA III da 2.5`` con UASP - Convertitore Sata SSD/HDD

Convertitore SATA a USB | SATA III 6 Gbps | SSD / Lettore disco rigido 2,5" | USB 3.0 | portatile

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,51 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB 3.0 a SATA o IDE per Disco rigido 2,5
USB3SSATAIDE
Cavo Adattatore USB 3.0 a SATA o IDE per Disco rigido 2,5"/3,5" HDD / SSD - Cavo Convertitore USB3.0 a SATA o IDE

Consente il collegamento di un disco rigido SATA o IDE da 2,5"/3,5" tramite una porta USB 3.0

€ 49,99 IVA esclusa
€ 60,99 IVA inclusa
Cavo adattatore connettore USB 3.1 per disco rigido HDD SATA (10Gbps)
USB312SAT3CB
Cavo adattatore connettore USB 3.1 per disco rigido HDD SATA (10Gbps)

Consente di collegare HDD/SATA SSD da 2,5" al computer mediante questo cavo estremamente portatile USB 3.1 Gen 2

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,71 IVA inclusa
Cavo adattatore USB 3.1 a SATA da 10 Gbps per unità dischi rigidi da 2,5
USB31CSAT3CB
Cavo adattatore USB 3.1 a SATA da 10 Gbps per unità dischi rigidi da 2,5" - USB-C

Consente un accesso ultrarapido ai dati collegando HDD/SSD SATA da 2,5" alle porte USB-C installate nei laptop

€ 31,99 IVA esclusa
€ 39,03 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB 3.1 (10Gbps) per unità SATA 2,5
USB31C2SAT3
Cavo Adattatore USB 3.1 (10Gbps) per unità SATA 2,5"/3,5" - USB-C

Collegamento di unità SATA SSD/HDD da 2,5" o 3,5" SATA al computer che supporta USB-C, con questo cavo adattatore USB 3.1

€ 67,99 IVA esclusa
€ 82,95 IVA inclusa
Cavo SATA a USB - USB 3.1 (10Gbps) - UASP
USB312SAT3
Cavo SATA a USB - USB 3.1 (10Gbps) - UASP

Cavo Adattatore SATA a USB | SATA III 6Gbps | 2,5" o 3,5" e HDD | Portabile

€ 54,99 IVA esclusa
€ 67,09 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB 3.0 a eSATA per Disco rigido HDD / SSD / ODD - SATA 6 Gbps da 91cm
USB3S2ESATA3
Cavo Adattatore USB 3.0 a eSATA per Disco rigido HDD / SSD / ODD - SATA 6 Gbps da 91cm

Permette il collegamento di un dispositivo di archiviazione eSATA a una porta USB 3.0 del laptop o del desktop

€ 38,99 IVA esclusa
€ 47,57 IVA inclusa
Dock duplicatore per dischi rigidi indipendente USB a IDE SATA
UNIDUPDOCK
Dock duplicatore per dischi rigidi indipendente USB a IDE SATA

Consente di duplicare Hard Disk IDE o SATA da 2,5" o 3,5"

€ 263,99 IVA esclusa
€ 322,07 IVA inclusa

Accessori