StarTech.com

Adattatore convertitore femmina 40 pin, IDE a SATA

Consente la connessione di un dispositivo SATA a una scheda madre o scheda IDE

ID prodotto: IDE2SAT25

  • Conforme alle specifiche SATA 1.0 e Ultra ATA-133
  • Fattore di forma compatto
  • Nessun driver o software di installazione necessari
€ 17,99 EUR IVA esclusa
€ 21,95 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset JMicron - JM20330
Numero di unità 1
Tipo unità SATA
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 133 MBps
RAID No
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - IDE (40 Pin, EIDE/PATA) Femmina
1 - SATA (7 pin, dati) Presa
1 - SP4 (4 pin, alimentazione per piccola unità) Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.1 cm [0.4 in]
Larghezza prodotto 30.5 mm [1.2 in]
Lunghezza prodotto 80.4 mm [3.2 in]
Peso prodotto 12.2 g [0.4 oz]
Informazioni confezione
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17.3 cm [6.8 in]
Peso spedizione (confezione) 99 g [3.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore IDE a SATA
1 - Cavo SATA
1 - Cavo Y (LP4 a LP4 + SP4)
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore combo USB 2.0 a SATA/IDE per SSD/HDD 2,5/3,5
USB2SATAIDE
Adattatore combo USB 2.0 a SATA/IDE per SSD/HDD 2,5/3,5"

Consente di collegare in modo rapido e semplice Hard Disk IDE e/o SATA, tramite interfaccia USB 2.0

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa

Accessori