StarTech.com

Adattatore Host per Drive M.2 a U.2( SFF-8639) PCIe NVMe SSD

Consente di aggiungere le prestazioni rapide di un'unità SSD NVMe M.2 a un server o a un computer desktop convertendo l'unità tramite un'interfaccia compatibile U.2 (SFF-8639) sulla scheda madre

ID prodotto: U2M2E125

  • Aumento della velocità e delle prestazioni del sistema in modo economico grazie all'aggiunta di un'unità SSD PCIe NVMe M.2 al server o al PC
  • L'adattatore supporta un'unità SSD PCIe NVMe M.2 (chiave M)
  • Interfaccia host U.2 (SFF-8639) per alloggiamenti delle unità disco da 2,5" standard
Ulteriori Informazioni
  • Configurazione rapida e semplice e supporto del SO nativo
  • Retrocompatibile con le precedenti versioni dello standard PCIe
€ 44,99 EUR IVA esclusa
€ 54,89 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza delle unità supportate 2242
2260
2280
Installazione unità Fisso
Interfaccia U.2 (SFF-8639; PCIe x4)
Numero di unità 1
Tipo bus PCI Express
Tipo unità M.2 (PCIe, AHCI, M-Key, NGFF)
Ventola/e No
Prestazioni
RAID No
Connettore/i
Connettori host 1 - U.2 (PCIe, SFF-8639, AHCI/NVMe)
Connettori unità 1 - M.2 (PCIe, M-Key, AHCI/NVMe, NGFF)
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Ambientale
Temperatura d'esercizio +5⁰C to +50⁰C (41°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -25⁰C to +70⁰C (-13°F to 158°F)
Umidità 15% - 90% di umidità relativa
Caratteristiche fisiche
Altezza max unità 2280 mm [89.8 in]
Altezza prodotto 0.7 cm [0.3 in]
Colore Rosso
Larghezza prodotto 70 mm [2.8 in]
Lunghezza prodotto 10 cm [3.9 in]
Peso prodotto 36 g [1.3 oz]
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Peso spedizione (confezione) 102 g [3.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - adattatore unità M.2 a U.2
4 - viti di montaggio dell'adattatore
1 - set di accessori di montaggio per l'unità
1 - guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda Adattatore PCI Express ad U.2 NVMe SSD - SFF-8639 da 2,5
PEX4SFF8639
Scheda Adattatore PCI Express ad U.2 NVMe SSD - SFF-8639 da 2,5" PCIe 3.0 x4

Consente di montare un'unità SSD NVMe U.2 da 2,5" in un server o in un computer desktop sfruttando uno slot di espansione PCIe disponibile

€ 53,99 IVA esclusa
€ 65,87 IVA inclusa
Adattatore PCI Express x4 a SFF-8643 per SSD U.2 PCIe NVMe
PEX4SFF8643
Adattatore PCI Express x4 a SFF-8643 per SSD U.2 PCIe NVMe

Consente di aggiungere storage di livello enterprise a un PC o server connettendo un SSD U.2 PCIe da 2,5"

€ 43,99 IVA esclusa
€ 53,67 IVA inclusa
Scheda Adattatore PCI Express 3.0 U.2 (SFF-8643) a M.2 per SSD NVMe U.2 da 2,5
M2E4SFF8643
Scheda Adattatore PCI Express 3.0 U.2 (SFF-8643) a M.2 per SSD NVMe U.2 da 2,5"

La connessione di un'unità SSD U.2 a un'interfaccia host per 4 unità PCIe M.2 conferisce le prestazioni delle unità SSD NVMe PCIe U.2 a un server o a un computer desktop

€ 23,99 IVA esclusa
€ 29,27 IVA inclusa
Adattatore PCI Express x4 a NVMe M.2 per SSD
PEX4M2E1
Adattatore PCI Express x4 a NVMe M.2 per SSD

Consente di collegare un SSD PCIe M.2 (NVMe o ACHI) alla porta di espansione PCI Express di un computer per un accesso ai dati ultraveloce

€ 34,99 IVA esclusa
€ 42,69 IVA inclusa
Convertitore adattatore SSD NGFF M.2 a SATA 2,5
SAT32M225
Convertitore adattatore SSD NGFF M.2 a SATA 2,5"

Permette di convertire un SSD M.2 in un SSD a giorno da 6 Gbps SATA 2,5" da 7 mm

€ 29,99 IVA esclusa
€ 36,59 IVA inclusa
Convertitore adattatore SSD mSATA a SATA da 2,5
SAT32MSAT257
Convertitore adattatore SSD mSATA a SATA da 2,5"

Permette di convertire un SSD mSATA in un SSD a giorno da 6 Gbps SATA 2,5" da 7 mm

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,81 IVA inclusa
Box esterno adattatore da SATA a Mini SATA 2,5
SAT2MSAT25
Box esterno adattatore da SATA a Mini SATA 2,5" SSD

Consente di convertire un supporto mini SSD mSATA in un supporto SSD SATA standard da 2,5”

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,91 IVA inclusa
Adattatore SSD M.2 a 2,5
SAT2M2NGFF25
Adattatore SSD M.2 a 2,5" SATA III - Convertitore NGFF Disco rigido a stato solido SSD con custodia protettiva

Permette di convertire un'unità a stato solido M.2 in un'unità SSD da 6 Gbps a fattore di forma standard da 2,5"

€ 34,99 IVA esclusa
€ 42,69 IVA inclusa
Convertitore adattatore doppia SSD mSATA a RAID SATA 2,5
25SAT22MSAT
Convertitore adattatore doppia SSD mSATA a RAID SATA 2,5"

Permette di creare un array RAID con due SSD mSATA che possono essere installate in un unico alloggiamento SATA da 2,5"

€ 63,99 IVA esclusa
€ 78,07 IVA inclusa
Adattatore M.2 A SATA SSD PCI o PCIe - Convertitore NGFF SSD a SATA montabile via slot di espansione
S32M2NGFFPEX
Adattatore M.2 A SATA SSD PCI o PCIe - Convertitore NGFF SSD a SATA montabile via slot di espansione

Consente di montare un'unità M.2 NGFF SSD nel proprio computer desktop, utilizzando un collegamento host SATA standard

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa
Adattatore SATA dual M.2 NGFF con RAID - 2x M.2 SSD a 2,5
25S22M2NGFFR
Adattatore SATA dual M.2 NGFF con RAID - 2x M.2 SSD a 2,5" SATA (6Gbps)

Consente di installare due SSD M.2 in un alloggiamento 2,5" per creare una soluzione di archiviazione ad alte prestazioni con RAID configurabile

€ 55,99 IVA esclusa
€ 68,31 IVA inclusa
Adattatore mSATA a HDD / SSD SATA – Scheda convertitore Mini SATA a SATA
MSAT2SAT3
Adattatore mSATA a HDD / SSD SATA – Scheda convertitore Mini SATA a SATA

Permette di trasformare un collegamento host mSATA in una porta SATA standard

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Adattatore Scheda CFAST a SATA con alloggio da 2,5
CFAST2SAT25
Adattatore Scheda CFAST a SATA con alloggio da 2,5"

Consente di convertire la scheda CFast in un disco SATA da 2,5" per un trasferimento dei dati più rapido

€ 36,99 IVA esclusa
€ 45,13 IVA inclusa
Adattatore SSD mSATA a SATA con staffe a profilo basso e completo – Scheda convertitore SATA a Mini SATA
SAT32MSATPEX
Adattatore SSD mSATA a SATA con staffe a profilo basso e completo – Scheda convertitore SATA a Mini SATA

Permette di montare un'unità SSD mSATA in un computer desktop standard o con fattore di forma ridotto utilizzando un collegamento host SATA standard

€ 17,99 IVA esclusa
€ 21,95 IVA inclusa
Adattatore SSD SATA a mSATA – Scheda convertitore porta SATA montata a Mini SATA
SAT32MSATM
Adattatore SSD SATA a mSATA – Scheda convertitore porta SATA montata a Mini SATA

Permette di trasformare un collegamento host SATA in una porta mSATA

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa

Accessori