StarTech.com

Adattatore SSD SATA a mSATA – Scheda convertitore porta SATA montata a Mini SATA

Permette di trasformare un collegamento host SATA in una porta mSATA

ID prodotto: SAT32MSATM

  • Compatibile con SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Supporto di SSD da 1,8 v/3,3 v
  • Porta SATA montata
€ 27,99 EUR IVA esclusa
€ 34,15 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Installazione unità Fisso
Numero di unità 1
Tipo unità mSATA (Mini SATA)
Prestazioni
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettori host 1 - Molex (4 pin, PWM) Maschio
1 - SATA (7 pin, dati) Presa
Connettori unità 1 - Slot mSATA (52 pin, Mini SATA) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Umidità In funzione dal 20% all'80%
Non in funzione dal 15% al 90%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.7 cm [0.3 in]
Larghezza prodotto 41 mm [1.6 in]
Lunghezza prodotto 76 mm [3 in]
Peso prodotto 14 g [0.5 oz]
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 22.5 cm [8.9 in]
Peso spedizione (confezione) 35 g [1.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore SATA a mSATA
1 - Adattatore di alimentazione SATA a LP4 a 4 pin
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore mSATA a HDD / SSD SATA – Scheda convertitore Mini SATA a SATA
MSAT2SAT3
Adattatore mSATA a HDD / SSD SATA – Scheda convertitore Mini SATA a SATA

Permette di trasformare un collegamento host mSATA in una porta SATA standard

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Box esterno adattatore da SATA a Mini SATA 2,5
SAT2MSAT25
Box esterno adattatore da SATA a Mini SATA 2,5" SSD

Consente di convertire un supporto mini SSD mSATA in un supporto SSD SATA standard da 2,5”

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,91 IVA inclusa
Adattatore SSD mSATA a SATA con staffe a profilo basso e completo – Scheda convertitore SATA a Mini SATA
SAT32MSATPEX
Adattatore SSD mSATA a SATA con staffe a profilo basso e completo – Scheda convertitore SATA a Mini SATA

Permette di montare un'unità SSD mSATA in un computer desktop standard o con fattore di forma ridotto utilizzando un collegamento host SATA standard

€ 17,99 IVA esclusa
€ 21,95 IVA inclusa
Adattatore SSD 40/44 pin IDE a Compact Flash
IDE2CF
Adattatore SSD 40/44 pin IDE a Compact Flash

Consente di collegare una scheda CompactFlash a un host IDE 40 o 44 poli

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa

Accessori