StarTech.com

Adattatore SSD PCI Express x4 a M.2 PCIe

Consente di collegare un SSD PCIe M.2 (NVMe o ACHI) alla porta di espansione PCI Express di un computer per un accesso ai dati ultraveloce

ID prodotto: PEX4M2E1

  • Consente di aumentare la velocità e le prestazioni del sistema aggiungendo un SSD PCIe M.2 a un computer
  • Supporto degli SSD PCIe M.2 (NVMe e ACHI): unità 2242, 2260, 2280 e 22110
  • Compatibile con le schede madri PCIe 3.0 e retrocompatibile con PCIe 1.0 e 2.0
Ulteriori Informazioni
  • Configurazione rapida e semplice e supporto del SO nativo
  • Possibilità di installazione negli slot PCIe x4, x8 o x16
  • Dotato di staffa a profilo completo e a basso profilo/mezza altezza per l'installazione in computer con fattore di forma ridotto
€ 34,99 EUR IVA esclusa
€ 42,69 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza delle unità supportate 2242
2260
2280
22110
Dimensioni unità 22m - M.2 NGFF
Installazione unità Fisso
Interfaccia PCI Express
Numero di unità 1
Tipo bus PCI Express
Tipo unità M.2 (PCIe, AHCI, M-Key, NGFF)
Prestazioni
Funzionalità hot swap No
Connettore/i
Connettori host 1 - PCI Express x4 Maschio
Connettori unità 1 - M.2 (PCIe, AHCI, M-Key, NGFF)
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 1 - Pin su scheda per la connessione dei LED dei dischi
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Umidità 15% ~ 90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza max unità 110 mm [4.3 in]
Altezza prodotto 18.4 cm [7.2 in]
Colore Rosso
Larghezza prodotto 12.1 cm [4.8 in]
Lunghezza prodotto 17.9 cm [7 in]
Peso prodotto 47 g [1.7 oz]
Informazioni confezione
Package Height 46 mm [1.8 in]
Package Length 15.9 cm [6.3 in]
Package Width 21.9 cm [8.6 in]
Peso spedizione (confezione) 151 g [5.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore per SSD da PCI Express® x4 a PCIe M.2
1 - Staffa basso profilo
1 - staffa a profilo completo (preinstallata)
1 - Vite di installazione e supporto per SSD
1 - Guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda controller PCI express 2x ( SSD ) M.2 - Adattatore M.2 SATA PCIe NGFF
PEX2M2
Scheda controller PCI express 2x ( SSD ) M.2 - Adattatore M.2 SATA PCIe NGFF

Consente di aggiungere al computer due SSD SATA M.2 NGFF (Next Generation Form Factor) tramite PCI Express

€ 95,99 IVA esclusa
€ 117,11 IVA inclusa
Adattatore M.2 A SATA SSD PCI o PCIe - Convertitore NGFF SSD a SATA montabile via slot di espansione
S32M2NGFFPEX
Adattatore M.2 A SATA SSD PCI o PCIe - Convertitore NGFF SSD a SATA montabile via slot di espansione

Consente di montare un'unità M.2 NGFF SSD nel proprio computer desktop, utilizzando un collegamento host SATA standard

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa
Adattatore M.2 ( NGFF ) x4 SATA per alloggiamento bay da 3,5
35S24M2NGFF
Adattatore M.2 ( NGFF ) x4 SATA per alloggiamento bay da 3,5" - Adattatore per 4-drive NGFF a SATA

Consente di ottimizzare il sistema utilizzato montando quattro SSD basate su SATA M.2 in un alloggiamento per unità da 3,5”

€ 65,99 IVA esclusa
€ 80,51 IVA inclusa
Scheda PCI Express Controller 2x M.2 NGFF SSD RAID con 2 Porte Sata III - PCIe
PEXM2SAT3422
Scheda PCI Express Controller 2x M.2 NGFF SSD RAID con 2 Porte Sata III - PCIe

Consente di aggiungere al computer due SSD di nuova generazione con fattore di forma M.2 e due porte SATA tramite PCI Express

€ 115,99 IVA esclusa
€ 141,51 IVA inclusa
Adattatore SATA dual M.2 NGFF con RAID - 2x M.2 SSD a 2,5
25S22M2NGFFR
Adattatore SATA dual M.2 NGFF con RAID - 2x M.2 SSD a 2,5" SATA (6Gbps)

Consente di installare due SSD M.2 in un alloggiamento 2,5" per creare una soluzione di archiviazione ad alte prestazioni con RAID configurabile

€ 55,99 IVA esclusa
€ 68,31 IVA inclusa
Convertitore adattatore SSD NGFF M.2 a SATA 2,5
SAT32M225
Convertitore adattatore SSD NGFF M.2 a SATA 2,5"

Permette di convertire un SSD M.2 in un SSD a giorno da 6 Gbps SATA 2,5" da 7 mm

€ 29,99 IVA esclusa
€ 36,59 IVA inclusa
Adattatore SSD M.2 a 2,5
SAT2M2NGFF25
Adattatore SSD M.2 a 2,5" SATA III - Convertitore NGFF Disco rigido a stato solido SSD con custodia protettiva

Permette di convertire un'unità a stato solido M.2 in un'unità SSD da 6 Gbps a fattore di forma standard da 2,5"

€ 34,99 IVA esclusa
€ 42,69 IVA inclusa
Box esterno SATA M.2 NGFF - USB 3.1 (10Gbps) con cavo USB-C
SM21BMU31C3
Box esterno SATA M.2 NGFF - USB 3.1 (10Gbps) con cavo USB-C

Permette di trasformare l’unità SATA M.2 in una soluzione di archiviazione ultra-portatile, ultra-rapida per dispositivi dotati di USB-C

€ 45,99 IVA esclusa
€ 56,11 IVA inclusa
Box Alloggio USB 3.0 esterno per SSD SATA M.2 - Convertitore NGFF di unità SSD con UASP
SM2NGFFMBU33
Box Alloggio USB 3.0 esterno per SSD SATA M.2 - Convertitore NGFF di unità SSD con UASP

Consente di trasformare un'unità a stato solido in un disco compatto ultraportatile

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Convertitore adattatore SSD mSATA a SATA da 2,5
SAT32MSAT257
Convertitore adattatore SSD mSATA a SATA da 2,5"

Permette di convertire un SSD mSATA in un SSD a giorno da 6 Gbps SATA 2,5" da 7 mm

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,81 IVA inclusa
Convertitore adattatore doppia SSD mSATA a RAID SATA 2,5
25SAT22MSAT
Convertitore adattatore doppia SSD mSATA a RAID SATA 2,5"

Permette di creare un array RAID con due SSD mSATA che possono essere installate in un unico alloggiamento SATA da 2,5"

€ 63,99 IVA esclusa
€ 78,07 IVA inclusa
Adattatore mSATA a HDD / SSD SATA – Scheda convertitore Mini SATA a SATA
MSAT2SAT3
Adattatore mSATA a HDD / SSD SATA – Scheda convertitore Mini SATA a SATA

Permette di trasformare un collegamento host mSATA in una porta SATA standard

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Adattatore SSD SATA a mSATA – Scheda convertitore porta SATA montata a Mini SATA
SAT32MSATM
Adattatore SSD SATA a mSATA – Scheda convertitore porta SATA montata a Mini SATA

Permette di trasformare un collegamento host SATA in una porta mSATA

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa
Adattatore SSD mSATA a SATA con staffe a profilo basso e completo – Scheda convertitore SATA a Mini SATA
SAT32MSATPEX
Adattatore SSD mSATA a SATA con staffe a profilo basso e completo – Scheda convertitore SATA a Mini SATA

Permette di montare un'unità SSD mSATA in un computer desktop standard o con fattore di forma ridotto utilizzando un collegamento host SATA standard

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,81 IVA inclusa
Box esterno adattatore da SATA a Mini SATA 2,5
SAT2MSAT25
Box esterno adattatore da SATA a Mini SATA 2,5" SSD

Consente di convertire un supporto mini SSD mSATA in un supporto SSD SATA standard da 2,5”

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,91 IVA inclusa
Box Esterno mSATA in alluminio USB 3.1 (10Gbps)
SMS1BMU313
Box Esterno mSATA in alluminio USB 3.1 (10Gbps)

Consente di trasformare l'unità mSATA o mSATA Mini in una soluzione di archiviazione portatile e ad alte prestazioni tramite USB 3.1 Gen 2

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa